Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Lícované šrouby s osazením podle DIN ISO 7379
K0705

Lícované šrouby s osazením podle DIN ISO 7379

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel (A 2).Provedení: Třída pevnosti 12.9, průměr dříku broušen, bez povrchové úpravy.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy nebo zušlechtěná ocel.
Upozornění:Lícované šrouby s osazením dokážou více než běžné šrouby: Platí za „konstrukční prvek“ pro četné úlohy. Často vedou k hospodárnému řešení, protože zjednodušují komplikované konstrukce. Lícované šrouby s osazením umožňují dnes rozhodující efekty racionalizace.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0705 Lícované šrouby s osazením podle DIN ISO 7379 178 kB

Výkresy

Lícované šrouby s osazením podle DIN ISO 7379

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
D1DD2BKSWLCADPřís.CenaObjednat
K0705.04X06ocel4M377326 na požádání
K0705.04X08ocel4M377328 na požádání
K0705.04X10ocel4M3773210 na požádání
K0705.04X12ocel4M3773212 na požádání
K0705.04X16ocel4M3773216 na požádání
K0705.04X20ocel4M3773220 na požádání
K0705.05X08ocel5M49842,58 na požádání
K0705.05X10ocel5M49842,510 na požádání
K0705.05X16ocel5M49842,516 na požádání
K0705.05X20ocel5M49842,520 na požádání
K0705.05X30ocel5M49842,530 na požádání
K0705.05X40ocel5M49842,540 na požádání
K0705.06X16ocel6M5109,54,5316 na požádání
K0705.06X20ocel6M5109,54,5320 na požádání
K0705.06X25ocel6M5109,54,5325 na požádání
K0705.06X30ocel6M5109,54,5330 na požádání
K0705.06X40ocel6M5109,54,5340 na požádání
K0705.06X50ocel6M5109,54,5350 na požádání
K0705.06X60ocel6M5109,54,5360 na požádání
K0705.08X16ocel8M613115,5416 na požádání
K0705.08X20ocel8M613115,5420 na požádání
K0705.08X25ocel8M613115,5425 na požádání
K0705.08X30ocel8M613115,5430 na požádání
K0705.08X40ocel8M613115,5440 na požádání
K0705.08X50ocel8M613115,5450 na požádání
K0705.08X60ocel8M613115,5460 na požádání
K0705.10X16ocel10M816137516 na požádání
K0705.10X20ocel10M816137520 na požádání
K0705.10X25ocel10M816137525 na požádání
K0705.10X30ocel10M816137530 na požádání
K0705.10X40ocel10M816137540 na požádání
K0705.10X50ocel10M816137550 na požádání
K0705.10X60ocel10M816137560 na požádání
K0705.10X70ocel10M816137570 na požádání
K0705.10X80ocel10M816137580 na požádání
K0705.12X16ocel12M1018169616 na požádání
K0705.12X20ocel12M1018169620 na požádání
K0705.12X25ocel12M1018169625 na požádání
K0705.12X30ocel12M1018169630 na požádání
K0705.12X40ocel12M1018169640 na požádání
K0705.12X50ocel12M1018169650 na požádání
K0705.12X60ocel12M1018169660 na požádání
K0705.12X70ocel12M1018169670 na požádání
K0705.12X80ocel12M1018169680 na požádání
K0705.12X90ocel12M1018169690 na požádání
K0705.12X100ocel12M10181696100 na požádání
K0705.16X30ocel16M12241811830 na požádání
K0705.16X40ocel16M12241811840 na požádání
K0705.16X50ocel16M12241811850 na požádání
K0705.16X60ocel16M12241811860 na požádání
K0705.16X70ocel16M12241811870 na požádání
K0705.16X80ocel16M12241811880 na požádání
K0705.16X90ocel16M12241811890 na požádání
K0705.16X100ocel16M122418118100 na požádání
K0705.16X120ocel16M122418118120 na požádání
K0705.20X30ocel20M163022141030 na požádání
K0705.20X40ocel20M163022141040 na požádání
K0705.20X50ocel20M163022141050 na požádání
K0705.20X60ocel20M163022141060 na požádání
K0705.20X70ocel20M163022141070 na požádání
K0705.20X80ocel20M163022141080 na požádání
K0705.20X90ocel20M163022141090 na požádání
K0705.20X100ocel20M1630221410100 na požádání
K0705.20X120ocel20M1630221410120 na požádání
K0705.104X06nerezová ocel4M377326 na požádání
K0705.104X08nerezová ocel4M377328 na požádání
K0705.104X10nerezová ocel4M3773210 na požádání
K0705.104X16nerezová ocel4M3773216 na požádání
K0705.104X20nerezová ocel4M3773220 na požádání
K0705.105X08nerezová ocel5M49842,58 na požádání
K0705.105X10nerezová ocel5M49842,510 na požádání
K0705.105X16nerezová ocel5M49842,516 na požádání
K0705.105X20nerezová ocel5M49842,520 na požádání
K0705.105X30nerezová ocel5M49842,530 na požádání
K0705.105X40nerezová ocel5M49842,540 na požádání
K0705.106X16nerezová ocel6M5109,54,5316 na požádání
K0705.106X20nerezová ocel6M5109,54,5320 na požádání
K0705.106X25nerezová ocel6M5109,54,5325 na požádání
K0705.106X30nerezová ocel6M5109,54,5330 na požádání
K0705.106X40nerezová ocel6M5109,54,5340 na požádání
K0705.106X50nerezová ocel6M5109,54,5350 na požádání
K0705.106X60nerezová ocel6M5109,54,5360 na požádání
K0705.108X16nerezová ocel8M613115,5416 na požádání
K0705.108X20nerezová ocel8M613115,5420 na požádání
K0705.108X25nerezová ocel8M613115,5425 na požádání
K0705.108X30nerezová ocel8M613115,5430 na požádání
K0705.108X40nerezová ocel8M613115,5440 na požádání
K0705.108X50nerezová ocel8M613115,5450 na požádání
K0705.108X60nerezová ocel8M613115,5460 na požádání
K0705.110X16nerezová ocel10M816137516 na požádání
K0705.110X20nerezová ocel10M816137520 na požádání
K0705.110X25nerezová ocel10M816137525 na požádání
K0705.110X30nerezová ocel10M816137530 na požádání
K0705.110X40nerezová ocel10M816137540 na požádání
K0705.110X50nerezová ocel10M816137550 na požádání
K0705.110X60nerezová ocel10M816137560 na požádání
K0705.110X70nerezová ocel10M816137570 na požádání
K0705.110X80nerezová ocel10M816137580 na požádání
K0705.112X16nerezová ocel12M1018169616 na požádání
K0705.112X20nerezová ocel12M1018169620 na požádání
K0705.112X25nerezová ocel12M1018169625 na požádání
K0705.112X30nerezová ocel12M1018169630 na požádání
K0705.112X40nerezová ocel12M1018169640 na požádání
K0705.112X50nerezová ocel12M1018169650 na požádání
K0705.112X60nerezová ocel12M1018169660 na požádání
K0705.112X70nerezová ocel12M1018169670 na požádání
K0705.112X80nerezová ocel12M1018169680 na požádání
K0705.112X90nerezová ocel12M1018169690 na požádání
K0705.112X100nerezová ocel12M10181696100 na požádání
K0705.116X30nerezová ocel16M12241811830 na požádání
K0705.116X40nerezová ocel16M12241811840 na požádání
K0705.116X50nerezová ocel16M12241811850 na požádání
K0705.116X60nerezová ocel16M12241811860 na požádání
K0705.116X70nerezová ocel16M12241811870 na požádání
K0705.116X80nerezová ocel16M12241811880 na požádání
K0705.116X90nerezová ocel16M12241811890 na požádání
K0705.116X100nerezová ocel16M122418118100 na požádání
K0705.116X120nerezová ocel16M122418118120 na požádání
K0705.120X30nerezová ocel20M163022141030 na požádání
K0705.120X40nerezová ocel20M163022141040 na požádání
K0705.120X50nerezová ocel20M163022141050 na požádání
K0705.120X60nerezová ocel20M163022141060 na požádání
K0705.120X70nerezová ocel20M163022141070 na požádání
K0705.120X80nerezová ocel20M163022141080 na požádání
K0705.120X90nerezová ocel20M163022141090 na požádání
K0705.120X100nerezová ocel20M1630221410100 na požádání
K0705.120X120nerezová ocel20M1630221410120 na požádání

Pokyny k tomuto zboží

Lícované šrouby KIPP mají univerzální využití. V podobě konstrukčních prvků jsou vhodné k provádění nejrůznějších úkolů ve strojírenství. Pokud je například zapotřebí, zabezpečit vzájemnou polohu obrobků, je právě v takových případech ideální použít lícované šrouby.

Na rozdíl od tradičních šroubů disponují lícované šrouby malou otvorovou vůlí, neboť průměr šroubu a otvoru je téměř shodný. To má tu výhodu, že šroubový spoj je pevný a šroub se nepohybuje sem a tam. Lícované šrouby jsou jedny z nejbezpečnějších a zároveň nejzatížitelnějších šroubových spojů. Nejčastěji používaným provedením ve strojírenské branži je lícovaný šroub s vnitřním šestihranem.

Sortiment výrobků značky KIPP nabízí nejrůznější varianty lícovaných šroubů. Kromě »šestihranného lícovaného šroubu s dlouhým závitovým kolíkem, jsou k dostání jednak »lícované šrouby s nástavcem (podobné DIN ISO 7379) a jednak ostatní lícované šrouby pro »5-ti osé modulové systémy UNI lock. Za účelem upevnění obrobku se lícované šrouby přišroubují přímo k obrobku a následně se upevní do základního modulu.

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33