Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Šestihranné matice výška 1,5 D DIN 6330 rozšířená
K0702

Šestihranné matice výška 1,5 D DIN 6330 rozšířená

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel nebo nerezová ocel (A 2).Provedení: Zušlechtěno na 10, černá. Nerez A 2-70, bez povrchové úpravy.Upozornění:K šestihranné matici lze použít kónické pánvičky K0729 provedení D a G.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0702 Šestihranné matice výška 1,5 D DIN 6330 rozšířená 226 kB

Výkresy

Šestihranné matice výška 1,5 D DIN 6330 rozšířená

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Materiál
základní
těleso
DM = 1,5 x DD1SWERCADPřís.CenaObjednat
K0702.05zušlechtěná ocelM57,56,5910,47 na požádání
K0702.06zušlechtěná ocelM6971011,59 na požádání
K0702.08zušlechtěná ocelM8129131511 na požádání
K0702.10zušlechtěná ocelM101511,51618,415 na požádání
K0702.101zušlechtěná ocelM101511,51719,615 na požádání
K0702.12zušlechtěná ocelM1218141820,717 na požádání
K0702.121zušlechtěná ocelM1218141921,917 na požádání
K0702.14zušlechtěná ocelM1421162225,420 na požádání
K0702.16zušlechtěná ocelM1624182427,722 na požádání
K0702.18zušlechtěná ocelM1827202731,224,5 na požádání
K0702.20zušlechtěná ocelM2030223034,627 na požádání
K0702.22zušlechtěná ocelM2233243236,929 na požádání
K0702.24zušlechtěná ocelM2436263641,632 na požádání
K0702.30zušlechtěná ocelM3045324653,141 na požádání
K0702.36zušlechtěná ocelM3654385563,550 na požádání
K0702.806nerezová ocelM6971011,59 na požádání
K0702.808nerezová ocelM8129131511 na požádání
K0702.810nerezová ocelM101511,51618,415 na požádání
K0702.811nerezová ocelM101511,51719,615 na požádání
K0702.812nerezová ocelM1218141820,717 na požádání
K0702.816nerezová ocelM1624182427,722 na požádání
K0702.820nerezová ocelM2030223034,627 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33