Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel 1.1192 nebo nerezová ocel 1.4571Provedení: Bez povrchové úpravy.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0696 Lícovaná pera DIN 6885 A 196 kB

Výkresy

Lícovaná pera DIN 6885 A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
BHL = délkaCADPřís.CenaObjednat
K0696.03X8ocel338 na požádání
K0696.03X10ocel3310 na požádání
K0696.03X12ocel3312 na požádání
K0696.03X14ocel3314 na požádání
K0696.03X16ocel3316 na požádání
K0696.03X18ocel3318 na požádání
K0696.03X20ocel3320 na požádání
K0696.03X22ocel3322 na požádání
K0696.03X25ocel3325 na požádání
K0696.03X28ocel3328 na požádání
K0696.04X8ocel448 na požádání
K0696.04X10ocel4410 na požádání
K0696.04X12ocel4412 na požádání
K0696.04X14ocel4414 na požádání
K0696.04X16ocel4416 na požádání
K0696.04X18ocel4418 na požádání
K0696.04X20ocel4420 na požádání
K0696.04X22ocel4422 na požádání
K0696.04X25ocel4425 na požádání
K0696.04X28ocel4428 na požádání
K0696.05X12ocel5512 na požádání
K0696.05X14ocel5514 na požádání
K0696.05X16ocel5516 na požádání
K0696.05X18ocel5518 na požádání
K0696.05X20ocel5520 na požádání
K0696.05X22ocel5522 na požádání
K0696.05X25ocel5525 na požádání
K0696.05X28ocel5528 na požádání
K0696.05X32ocel5532 na požádání
K0696.05X36ocel5536 na požádání
K0696.05X40ocel5540 na požádání
K0696.06X12ocel6612 na požádání
K0696.06X14ocel6614 na požádání
K0696.06X16ocel6616 na požádání
K0696.06X18ocel6618 na požádání
K0696.06X20ocel6620 na požádání
K0696.06X22ocel6622 na požádání
K0696.06X25ocel6625 na požádání
K0696.06X28ocel6628 na požádání
K0696.06X32ocel6632 na požádání
K0696.06X36ocel6636 na požádání
K0696.06X40ocel6640 na požádání
K0696.06X45ocel6645 na požádání
K0696.08X14ocel8714 na požádání
K0696.08X16ocel8716 na požádání
K0696.08X18ocel8718 na požádání
K0696.08X20ocel8720 na požádání
K0696.08X22ocel8722 na požádání
K0696.08X25ocel8725 na požádání
K0696.08X28ocel8728 na požádání
K0696.08X32ocel8732 na požádání
K0696.08X36ocel8736 na požádání
K0696.08X40ocel8740 na požádání
K0696.08X45ocel8745 na požádání
K0696.08X50ocel8750 na požádání
K0696.08X70ocel8770 na požádání
K0696.10X22ocel10822 na požádání
K0696.10X25ocel10825 na požádání
K0696.10X28ocel10828 na požádání
K0696.10X32ocel10832 na požádání
K0696.10X36ocel10836 na požádání
K0696.10X40ocel10840 na požádání
K0696.10X45ocel10845 na požádání
K0696.10X50ocel10850 na požádání
K0696.10X56ocel10856 na požádání
K0696.10X70ocel10870 na požádání
K0696.10X80ocel10880 na požádání
K0696.12X25ocel12825 na požádání
K0696.12X28ocel12828 na požádání
K0696.12X32ocel12832 na požádání
K0696.12X36ocel12836 na požádání
K0696.12X40ocel12840 na požádání
K0696.12X45ocel12845 na požádání
K0696.12X50ocel12850 na požádání
K0696.12X56ocel12856 na požádání
K0696.12X70ocel12870 na požádání
K0696.12X80ocel12880 na požádání
K0696.14X25ocel14925 na požádání
K0696.14X28ocel14928 na požádání
K0696.14X32ocel14932 na požádání
K0696.14X36ocel14936 na požádání
K0696.14X40ocel14940 na požádání
K0696.14X45ocel14945 na požádání
K0696.14X50ocel14950 na požádání
K0696.14X56ocel14956 na požádání
K0696.14X70ocel14970 na požádání
K0696.14X80ocel14980 na požádání
K0696.16X50ocel161050 na požádání
K0696.16X56ocel161056 na požádání
K0696.16X63ocel161063 na požádání
K0696.16X70ocel161070 na požádání
K0696.16X80ocel161080 na požádání
K0696.16X90ocel161090 na požádání
K0696.16X100ocel1610100 na požádání
K0696.103X10nerezová ocel3310 na požádání
K0696.103X12nerezová ocel3312 na požádání
K0696.103X16nerezová ocel3316 na požádání
K0696.103X20nerezová ocel3320 na požádání
K0696.104X10nerezová ocel4410 na požádání
K0696.104X12nerezová ocel4412 na požádání
K0696.104X14nerezová ocel4414 na požádání
K0696.104X16nerezová ocel4416 na požádání
K0696.104X18nerezová ocel4418 na požádání
K0696.104X20nerezová ocel4420 na požádání
K0696.104X22nerezová ocel4422 na požádání
K0696.105X12nerezová ocel5512 na požádání
K0696.105X14nerezová ocel5514 na požádání
K0696.105X16nerezová ocel5516 na požádání
K0696.105X18nerezová ocel5518 na požádání
K0696.105X20nerezová ocel5520 na požádání
K0696.105X22nerezová ocel5522 na požádání
K0696.105X25nerezová ocel5525 na požádání
K0696.105X28nerezová ocel5528 na požádání
K0696.105X36nerezová ocel5536 na požádání
K0696.105X40nerezová ocel5540 na požádání
K0696.106X12nerezová ocel6612 na požádání
K0696.106X14nerezová ocel6614 na požádání
K0696.106X16nerezová ocel6616 na požádání
K0696.106X18nerezová ocel6618 na požádání
K0696.106X20nerezová ocel6620 na požádání
K0696.106X22nerezová ocel6622 na požádání
K0696.106X25nerezová ocel6625 na požádání
K0696.106X28nerezová ocel6628 na požádání
K0696.106X32nerezová ocel6632 na požádání
K0696.106X36nerezová ocel6636 na požádání
K0696.106X40nerezová ocel6640 na požádání
K0696.108X16nerezová ocel8716 na požádání
K0696.108X18nerezová ocel8718 na požádání
K0696.108X20nerezová ocel8720 na požádání
K0696.108X22nerezová ocel8722 na požádání
K0696.108X25nerezová ocel8725 na požádání
K0696.108X28nerezová ocel8728 na požádání
K0696.108X32nerezová ocel8732 na požádání
K0696.108X36nerezová ocel8736 na požádání
K0696.108X40nerezová ocel8740 na požádání
K0696.108X45nerezová ocel8745 na požádání
K0696.108X50nerezová ocel8750 na požádání
K0696.108X70nerezová ocel8770 na požádání
K0696.110X22nerezová ocel10822 na požádání
K0696.110X25nerezová ocel10825 na požádání
K0696.110X28nerezová ocel10828 na požádání
K0696.110X32nerezová ocel10832 na požádání
K0696.110X36nerezová ocel10836 na požádání
K0696.110X40nerezová ocel10840 na požádání
K0696.110X45nerezová ocel10845 na požádání
K0696.110X50nerezová ocel10850 na požádání
K0696.110X56nerezová ocel10856 na požádání
K0696.110X70nerezová ocel10870 na požádání
K0696.110X80nerezová ocel10880 na požádání
K0696.112X28nerezová ocel12828 na požádání
K0696.112X32nerezová ocel12832 na požádání
K0696.112X36nerezová ocel12836 na požádání
K0696.112X40nerezová ocel12840 na požádání
K0696.112X45nerezová ocel12845 na požádání
K0696.112X50nerezová ocel12850 na požádání
K0696.112X56nerezová ocel12856 na požádání
K0696.112X70nerezová ocel12870 na požádání
K0696.112X80nerezová ocel12880 na požádání
K0696.114X32nerezová ocel14932 na požádání
K0696.114X40nerezová ocel14940 na požádání
K0696.114X45nerezová ocel14945 na požádání
K0696.114X50nerezová ocel14950 na požádání
K0696.114X56nerezová ocel14956 na požádání
K0696.114X80nerezová ocel14980 na požádání
K0696.114X70nerezová ocel14970 na požádání
K0696.116X50nerezová ocel161050 na požádání
K0696.116X63nerezová ocel161063 na požádání
K0696.116X70nerezová ocel161070 na požádání
K0696.116X80nerezová ocel161080 na požádání
K0696.116X90nerezová ocel161090 na požádání
K0696.116X100nerezová ocel1610100 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33