Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocel 1.0718.
Nerezová ocel 1.4305.
Hliník.
Provedení: Ocel brynýrovaná, šroub z oceli 12.9.
Nerez bez povrchové úpravy, šroub z nerezové oceli A2-70.
Hliník bez povrchové úpravy, šroub z nerezové oceli A2-70.
Upozornění:Upínací kroužky s drážkou svírají hřídel s rovnoměrným rozdělením svěracích sil. Tim se dosahuje stejnoměrného lícování, které umožnuje vysoké upínací síly, aniž by se poškodila hřídel.

Tolerance hřídele by měla být v h11.

Provedení A: svěrací kroužek standard.
Provedení B: svěrací kroužek s cca 15% vyšší upínací silou než standard při stejné dotahovací síle svěracího šroubu. Otvor zůstane válcový, tím se hřídel přesně obepne. Nepatrná nevyváženost.
Pracovní teplota-40 °C až +175 °C.Na vyžádání:Jiné rozměry.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0611 Upínací kroužky s drážkou 221 kB

Výkresy (celkový přehled)

Upínací kroužky s drážkou

Upínací kroužky drážkované, provedení A

více informací

Výkresy

Upínací kroužky drážkované, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníBC
(DIN 912)
D1D2RCADPřís.CenaObjednat
K0611.00401ocelA9M3x841620,7 na požádání
K0611.00501ocelA9M3x851620,7 na požádání
K0611.00601ocelA9M3x861620,7 na požádání
K0611.00801ocelA9M3x881822,4 na požádání
K0611.01001ocelA9M3x10102426 na požádání
K0611.01201ocelA11M4x12122831,8 na požádání
K0611.01501ocelA13M5x16153439,4 na požádání
K0611.01601ocelA13M5x16163439,4 na požádání
K0611.01801ocelA13M5x16183641,1 na požádání
K0611.02001ocelA15M6x18204046,4 na požádání
K0611.02201ocelA15M6x18224248,1 na požádání
K0611.02501ocelA15M6x18254550,8 na požádání
K0611.02801ocelA15M6x18284853,7 na požádání
K0611.03001ocelA15M6x18305458,6 na požádání
K0611.04001ocelA15M6x18406065 na požádání
K0611.05001ocelA19M8x25507887 na požádání
K0611.00402nerezová ocelA9M3x841620,7 na požádání
K0611.00502nerezová ocelA9M3x851620,7 na požádání
K0611.00602nerezová ocelA9M3x861620,7 na požádání
K0611.00802nerezová ocelA9M3x881822,4 na požádání
K0611.01002nerezová ocelA9M3x10102426 na požádání
K0611.01202nerezová ocelA11M4x12122831,8 na požádání
K0611.01502nerezová ocelA13M5x16153439,4 na požádání
K0611.01602nerezová ocelA13M5x16163439,4 na požádání
K0611.01802nerezová ocelA13M5x16183641,1 na požádání
K0611.02002nerezová ocelA15M6x18204046,4 na požádání
K0611.02202nerezová ocelA15M6x18224248,1 na požádání
K0611.02502nerezová ocelA15M6x18254550,8 na požádání
K0611.02802nerezová ocelA15M6x18284853,7 na požádání
K0611.03002nerezová ocelA15M6x18305458,6 na požádání
K0611.04002nerezová ocelA15M6x18406065 na požádání
K0611.05002nerezová ocelA19M8x25507887 na požádání
K0611.00403hliníkA9M3x841620,7 na požádání
K0611.00503hliníkA9M3x851620,7 na požádání
K0611.00603hliníkA9M3x861620,7 na požádání
K0611.00803hliníkA9M3x881822,4 na požádání
K0611.01003hliníkA9M3x10102426 na požádání
K0611.01203hliníkA11M4x12122831,8 na požádání
K0611.01503hliníkA13M5x16153439,4 na požádání
K0611.01603hliníkA13M5x16163439,4 na požádání
K0611.01803hliníkA13M5x16183641,1 na požádání
K0611.02003hliníkA15M6x18204046,4 na požádání
K0611.02203hliníkA15M6x18224248,1 na požádání
K0611.02503hliníkA15M6x18254550,8 na požádání
K0611.02803hliníkA15M6x18284853,7 na požádání
K0611.03003hliníkA15M6x18305458,6 na požádání
K0611.04003hliníkA15M6x18406065 na požádání
K0611.05003hliníkA19M8x25507887 na požádání

Svěrací kroužky proříznuté, provedení B

více informací

Výkresy

Svěrací kroužky proříznuté, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníBC
(DIN 912)
D1D2RCADPřís.CenaObjednat
K0611.100401ocelB9M3x841620,7 na požádání
K0611.100501ocelB9M3x851620,7 na požádání
K0611.100601ocelB9M3x861620,7 na požádání
K0611.100801ocelB9M3x881822,4 na požádání
K0611.101001ocelB9M3x10102426 na požádání
K0611.101201ocelB11M4x12122831,8 na požádání
K0611.101501ocelB13M5x16153439,4 na požádání
K0611.101601ocelB13M5x16163439,4 na požádání
K0611.101801ocelB13M5x16183641,1 na požádání
K0611.102001ocelB15M6x18204046,4 na požádání
K0611.102201ocelB15M6x18224248,1 na požádání
K0611.102501ocelB15M6x18254550,8 na požádání
K0611.102801ocelB15M6x18284853,7 na požádání
K0611.103001ocelB15M6x18305458,6 na požádání
K0611.104001ocelB15M6x18406065 na požádání
K0611.105001ocelB19M8x25507887 na požádání
K0611.100402nerezová ocelB9M3x841620,7 na požádání
K0611.100502nerezová ocelB9M3x851620,7 na požádání
K0611.100602nerezová ocelB9M3x861620,7 na požádání
K0611.100802nerezová ocelB9M3x881822,4 na požádání
K0611.101002nerezová ocelB9M3x10102426 na požádání
K0611.101202nerezová ocelB11M4x12122831,8 na požádání
K0611.101502nerezová ocelB13M5x16153439,4 na požádání
K0611.101602nerezová ocelB13M5x16163439,4 na požádání
K0611.101802nerezová ocelB13M5x16183641,1 na požádání
K0611.102002nerezová ocelB15M6x18204046,4 na požádání
K0611.102202nerezová ocelB15M6x18224248,1 na požádání
K0611.102502nerezová ocelB15M6x18254550,8 na požádání
K0611.102802nerezová ocelB15M6x18284853,7 na požádání
K0611.103002nerezová ocelB15M6x18305458,6 na požádání
K0611.104002nerezová ocelB15M6x18406065 na požádání
K0611.105002nerezová ocelB19M8x25507887 na požádání
K0611.100403hliníkB9M3x841620,7 na požádání
K0611.100503hliníkB9M3x851620,7 na požádání
K0611.100603hliníkB9M3x861620,7 na požádání
K0611.100803hliníkB9M3x881822,4 na požádání
K0611.101003hliníkB9M3x10102426 na požádání
K0611.101203hliníkB11M4x12122831,8 na požádání
K0611.101503hliníkB13M5x16153439,4 na požádání
K0611.101603hliníkB13M5x16163439,4 na požádání
K0611.101803hliníkB13M5x16183641,1 na požádání
K0611.102003hliníkB15M6x18204046,4 na požádání
K0611.102203hliníkB15M6x18224248,1 na požádání
K0611.102503hliníkB15M6x18254550,8 na požádání
K0611.102803hliníkB15M6x18284853,7 na požádání
K0611.103003hliníkB15M6x18305458,6 na požádání
K0611.104003hliníkB15M6x18406065 na požádání
K0611.105003hliníkB19M8x25507887 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33