Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Závitové vložky zesílené
K0399

Závitové vložky zesílené

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Vložka do závitu ocel nebo nerez.Provedení: Pasivováno.Upozornění:Závitové vložky umožňují opakované použití resp. opravu poškozených, vytrhnutých a zadřených otvorů se závitem. To umožňuje navrácení kvality poškozené části výrobku.
Závitové vložky je možné použít pro různé materiály, také do lehkých kovů i odlitků.
U vložek s vnitřním závitem větším než M6 jsou součástí dodávky čtyři aretační klíny.
Přípustné odchylky od normy:
Pro uvedené závity platí následující hodnoty - 6H pro vnitřní závit a 6g pro vnější závit. Ostatní hodnoty ±0,25 mm.

U zesílených závitových vložek nabízíme také provedení se zesíleným průřezem, a to pro případy zvýšeného zatížení.
Technické pokyny viz návod k závitovým vložkám.
Přednosti:- Lehká a rychlá montáž.
- Vložka je fixována čtyřmi klíny, čímž je zabráněno jejímu protočení.
- Kromě toho instalace nevyžaduje jiné zvláštní příslušenství pro montáž.
Odkaz na výkres:
1) Aretační klín
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0399 Závitové vložky zesílené 245 kB
 Montážní návod pro závitové vložky 275 kB

Výkresy

Závitové vložky zesílené

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
D1
Vnitřní
závit
D2
Vnější
závit
L
Délka
Montáž
Ø
vrtáku
Montáž Ø
zápuště
+0,25
Montáž
závitový
Montáž
minimální
hloubka závitu
Demontáž
Ø
vrtáku
Demontáž
Hloubka
vývrtu
Objednací číslo
montážní nářadí
CADPřís.CenaObjednat
K0399.04ocelM4M886,98,3M89,55,54K0399.804  na požádání
K0399.05ocelM5M10x1,25108,810,3M10x1,2512,57,54,8K0399.805  na požádání
K0399.06ocelM6M12x1,251210,812,3M12x1,2514,59,54,8K0399.806  na požádání
K0399.08ocelM8M14x1,51412,814,3M14x1,516,511,54,8K0399.808  na požádání
K0399.08X1ocelM8x1M14x1,51412,814,3M14x1,516,511,54,8K0399.808  na požádání
K0399.10ocelM10M16x1,51614,816,3M16x1,518,513,54,8K0399.810  na požádání
K0399.10X125ocelM10x1,25M16x1,51614,816,3M16x1,518,513,54,8K0399.810  na požádání
K0399.12ocelM12M18x1,51816,818,3M18x1,520,515,54,8K0399.812  na požádání
K0399.12X125ocelM12x1,25M18x1,51816,818,3M18x1,520,515,54,8K0399.812  na požádání
K0399.14ocelM14M20x1,52018,820,3M20x1,522,517,54,8K0399.814  na požádání
K0399.14X15ocelM14x1,5M20x1,52018,820,3M20x1,522,517,54,8K0399.814  na požádání
K0399.16ocelM16M22x1,52220,722,3M22x1,524,517,86,4K0399.816  na požádání
K0399.16X15ocelM16x1,5M22x1,52220,722,3M22x1,524,517,86,4K0399.816  na požádání
K0399.18X15ocelM18x1,5M24x1,52422,524,3M24x1,526,519,86,4K0399.818  na požádání
K0399.20ocelM20M30x2302830,3M30x234,525,86,4K0399.820  na požádání
K0399.20X15ocelM20x1,5M30x2302830,3M30x234,525,86,4K0399.820  na požádání
K0399.22X15ocelM22x1,5M32x2323032,3M32x236,527,86,4K0399.822  na požádání
K0399.24ocelM24M33x2333133,3M33x237,528,86,4K0399.824  na požádání
K0399.24X2ocelM24x2M33x2333133,3M33x237,528,86,4K0399.824  na požádání
K0399.104nerezová ocelM4M886,98,3M89,55,54K0399.804  na požádání
K0399.105nerezová ocelM5M10x1,25108,810,3M10x1,2512,57,54,8K0399.805  na požádání
K0399.106nerezová ocelM6M12x1,251210,812,3M12x1,2514,59,54,8K0399.806  na požádání
K0399.108nerezová ocelM8M14x1,51412,814,3M14x1,516,511,54,8K0399.808  na požádání
K0399.108X1nerezová ocelM8x1M14x1,51412,814,3M14x1,516,511,54,8K0399.808  na požádání
K0399.110nerezová ocelM10M16x1,51614,816,3M16x1,518,513,54,8K0399.810  na požádání
K0399.110X125nerezová ocelM10x1,25M16x1,51614,816,3M16x1,518,513,54,8K0399.810  na požádání
K0399.112nerezová ocelM12M18x1,51816,818,3M18x1,520,515,54,8K0399.812  na požádání
K0399.112X125nerezová ocelM12x1,25M18x1,51816,818,3M18x1,520,515,54,8K0399.812  na požádání
K0399.114nerezová ocelM14M20x1,52018,820,3M20x1,522,517,54,8K0399.814  na požádání
K0399.114X15nerezová ocelM14x1,5M20x1,52018,820,3M20x1,522,517,54,8K0399.814  na požádání
K0399.116nerezová ocelM16M22x1,52220,722,3M22x1,524,517,86,4K0399.816  na požádání
K0399.116X15nerezová ocelM16x1,5M22x1,52220,722,3M22x1,524,517,86,4K0399.816  na požádání
K0399.118X15nerezová ocelM18x1,5M24x1,52422,524,3M24x1,526,519,86,4K0399.818  na požádání
K0399.120nerezová ocelM20M30x2302830,3M30x234,525,86,4K0399.820  na požádání
K0399.120X15nerezová ocelM20x1,5M30x2302830,3M30x234,525,86,4K0399.820  na požádání
K0399.122X15nerezová ocelM22x1,5M32x2323032,3M32x236,527,86,4K0399.822  na požádání
K0399.124nerezová ocelM24M33x2333133,3M33x237,528,86,4K0399.824  na požádání
K0399.124X2nerezová ocelM24x2M33x2333133,3M33x237,528,86,4K0399.824  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33