Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Vidlice se závitovým čepem
K0397

Vidlice se závitovým čepem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel 1.1191.Provedení: Zušlechtěno a brynýrováno.Upozornění:Vhodný osový čep viz K0007.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0397 Vidlice se závitovým čepem 185 kB
 Ceník - Díly pro stroje a pro přípravky 4 MB

Výkresy

Vidlice se závitovým čepem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2BHH1H2LCADPřís.CenaObjednat
K0397.05M551261610714,5 na požádání
K0397.06M661671912815 na požádání
K0397.08M8820923151020 na požádání
K0397.10M1010281228181125 na požádání
K0397.12M12123014342113,530 na požádání
K0397.14M1414361637231535 na požádání
K0397.16M1616401742261740 na požádání
K0397.20M2018502252322150 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33