Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hvězdicová úchytka: termoplast.
Pouzdro: ocel.
Závitový kolík: ocel, třída pevnosti 5.8.
Tlačný prvek: umělá hmota PA 6.
Provedení: Hvězdicová úchytka, tlačný prvek černý.
Pouzdro pozinkované, modře pasivováno.
Závitový kolík brynýrovaný.
Upozornění:Tlačný prvek je dodán nemontovaný. Jednoduchým vtlačením jej lze spojit se závitovým vřetenem.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0394 Tlačná vřetena 242 kB

Výkresy

Tlačná vřetena

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2D3LHH1H2H3CADPřís.CenaObjednat
K0394.06053M615321453,820102,57,6 na požádání
K0394.08064M818401864,625133,59 na požádání
K0394.10070M1021502270,13217411 na požádání
K0394.12086M12256326864021513 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33