Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel, nebo nerezová ocel 1.4305Upozornění:Pomocí těchto polotovarů je možné hospodárně vyrobit matice pro T-drážky s nestandardním závitem.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0378 Matice do T-drážkypolotovary 156 kB

Výkresy

Matice do T-drážkypolotovary

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Jmenovitý
rozměr drážky
AEHKCADPřís.CenaObjednat
K0378.06zušlechtěná ocel65,61084 na požádání
K0378.08zušlechtěná ocel87,613106 na požádání
K0378.10zušlechtěná ocel109,615126 na požádání
K0378.12zušlechtěná ocel1211,518147 na požádání
K0378.14zušlechtěná ocel1413,522168 na požádání
K0378.16zušlechtěná ocel1615,625189 na požádání
K0378.18zušlechtěná ocel1817,5282010 na požádání
K0378.20zušlechtěná ocel2019,6322412 na požádání
K0378.22zušlechtěná ocel2221,6352814 na požádání
K0378.24zušlechtěná ocel2423,6403216 na požádání
K0378.28zušlechtěná ocel2827,6443618 na požádání
K0378.36zušlechtěná ocel3635,5544422 na požádání
K0378.42zušlechtěná ocel4241,6655226 na požádání
K0378.808nerezová ocel87,613106 na požádání
K0378.810nerezová ocel109,615126 na požádání
K0378.812nerezová ocel1211,518147 na požádání
K0378.814nerezová ocel1413,522168 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33