Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem závit až k hlavě DIN 912 / DIN EN ISO 4762
K1159

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem závit až k...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Třída pevnosti 8.8, černá nebo galvanicky zinkovaná.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1159 Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem závit až k hlavě DIN 912 / DIN EN ISO 4762 143 kB

Výkresy

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem závit až k hlavě DIN 912 / DIN EN ISO 4762

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloTřída pevnostiBarva
základního tělesa
D

LDKKSWCADPřís.CenaObjednat
K1159.05X408.8-M5408,554 na požádání
K1159.05X508.8-M5508,554 na požádání
K1159.05X608.8-M5608,554 na požádání
K1159.05X808.8-M5808,554 na požádání
K1159.06X408.8-M6401065 na požádání
K1159.06X508.8-M6501065 na požádání
K1159.06X608.8-M6601065 na požádání
K1159.06X708.8-M6701065 na požádání
K1159.06X908.8-M6901065 na požádání
K1159.06X1008.8-M61001065 na požádání
K1159.08X508.8-M8501386 na požádání
K1159.08X608.8-M8601386 na požádání
K1159.08X708.8-M8701386 na požádání
K1159.08X808.8-M8801386 na požádání
K1159.08X908.8-M8901386 na požádání
K1159.10X508.8-M105016108 na požádání
K1159.10X608.8-M106016108 na požádání
K1159.10X708.8-M107016108 na požádání
K1159.10X808.8-M108016108 na požádání
K1159.10X908.8-M109016108 na požádání
K1159.10X1008.8-M1010016108 na požádání
K1159.12X808.8-M1280181210 na požádání
K1159.12X908.8-M1290181210 na požádání
K1159.12X1008.8-M12100181210 na požádání
K1159.405X408.8pozinkovánoM5408,554 na požádání
K1159.405X708.8pozinkovánoM5708,554 na požádání
K1159.405X808.8pozinkovánoM5808,554 na požádání
K1159.406X408.8pozinkovánoM6401065 na požádání
K1159.406X508.8pozinkovánoM6501065 na požádání
K1159.406X608.8pozinkovánoM6601065 na požádání
K1159.406X708.8pozinkovánoM6701065 na požádání
K1159.406X808.8pozinkovánoM6801065 na požádání
K1159.406X908.8pozinkovánoM6901065 na požádání
K1159.406X1008.8pozinkovánoM61001065 na požádání
K1159.408X508.8pozinkovánoM8501386 na požádání
K1159.408X608.8pozinkovánoM8601386 na požádání
K1159.408X708.8pozinkovánoM8701386 na požádání
K1159.408X808.8pozinkovánoM8801386 na požádání
K1159.408X908.8pozinkovánoM8901386 na požádání
K1159.408X1008.8pozinkovánoM81001386 na požádání
K1159.410X508.8pozinkovánoM105016108 na požádání
K1159.410X608.8pozinkovánoM106016108 na požádání
K1159.410X708.8pozinkovánoM107016108 na požádání
K1159.410X808.8pozinkovánoM108016108 na požádání
K1159.410X908.8pozinkovánoM109016108 na požádání
K1159.410X1008.8pozinkovánoM1010016108 na požádání
K1159.412X708.8pozinkovánoM1270181210 na požádání
K1159.412X808.8pozinkovánoM1280181210 na požádání
K1159.412X908.8pozinkovánoM1290181210 na požádání
K1159.412X1008.8pozinkovánoM12100181210 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33