Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením DIN 913
K0707_L

Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel (A 2).

Pojistka závitu LONG-LOK z nylonu.
Provedení: Ocel třídy pevnosti 45 H, černá.
Nerez A 2-70, bez povrchové úpravy.
Odkaz na výkres:
L2 = cca dvě otáčky závitu
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0707_L Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením DIN 913 165 kB
 Ceník - Díly pro stroje a pro přípravky 4 MB

Výkresy

Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením DIN 913

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

Materiál
základní
těleso
DLL1D1

SWCADPřís.CenaObjednat
K0707.203X5Long-LokocelM35221,5 na požádání
K0707.203X6Long-LokocelM36321,5 na požádání
K0707.203X8Long-LokocelM38421,5 na požádání
K0707.203X10Long-LokocelM310421,5 na požádání
K0707.203X12Long-LokocelM312421,5 na požádání
K0707.204X5Long-LokocelM4522,52 na požádání
K0707.204X6Long-LokocelM462,52,52 na požádání
K0707.204X8Long-LokocelM483,52,52 na požádání
K0707.204X10Long-LokocelM41052,52 na požádání
K0707.204X12Long-LokocelM41252,52 na požádání
K0707.204X16Long-LokocelM41652,52 na požádání
K0707.205X5Long-LokocelM5523,52,5 na požádání
K0707.205X6Long-LokocelM5633,52,5 na požádání
K0707.205X8Long-LokocelM583,53,52,5 na požádání
K0707.205X10Long-LokocelM5103,53,52,5 na požádání
K0707.205X12Long-LokocelM51253,52,5 na požádání
K0707.205X16Long-LokocelM51663,52,5 na požádání
K0707.206X6Long-LokocelM662,543 na požádání
K0707.206X8Long-LokocelM68343 na požádání
K0707.206X10Long-LokocelM6103,543 na požádání
K0707.206X12Long-LokocelM612543 na požádání
K0707.206X16Long-LokocelM616743 na požádání
K0707.206X20Long-LokocelM620743 na požádání
K0707.208X8Long-LokocelM8835,54 na požádání
K0707.208X10Long-LokocelM8103,55,54 na požádání
K0707.208X12Long-LokocelM81255,54 na požádání
K0707.208X16Long-LokocelM81685,54 na požádání
K0707.208X20Long-LokocelM82085,54 na požádání
K0707.210X10Long-LokocelM1010575 na požádání
K0707.210X12Long-LokocelM1012575 na požádání
K0707.210X16Long-LokocelM1016975 na požádání
K0707.210X20Long-LokocelM1020975 na požádání
K0707.303X5Long-Loknerezová ocelM35221,5 na požádání
K0707.303X6Long-Loknerezová ocelM36321,5 na požádání
K0707.303X8Long-Loknerezová ocelM38421,5 na požádání
K0707.303X10Long-Loknerezová ocelM310421,5 na požádání
K0707.303X12Long-Loknerezová ocelM312421,5 na požádání
K0707.304X5Long-Loknerezová ocelM4522,52 na požádání
K0707.304X6Long-Loknerezová ocelM462,52,52 na požádání
K0707.304X8Long-Loknerezová ocelM483,52,52 na požádání
K0707.304X10Long-Loknerezová ocelM41052,52 na požádání
K0707.304X12Long-Loknerezová ocelM41252,52 na požádání
K0707.304X16Long-Loknerezová ocelM41652,52 na požádání
K0707.305X5Long-Loknerezová ocelM5523,52,5 na požádání
K0707.305X6Long-Loknerezová ocelM5633,52,5 na požádání
K0707.305X8Long-Loknerezová ocelM583,53,52,5 na požádání
K0707.305X10Long-Loknerezová ocelM5103,53,52,5 na požádání
K0707.305X12Long-Loknerezová ocelM51253,52,5 na požádání
K0707.305X16Long-Loknerezová ocelM51663,52,5 na požádání
K0707.306X6Long-Loknerezová ocelM662,543 na požádání
K0707.306X8Long-Loknerezová ocelM68343 na požádání
K0707.306X10Long-Loknerezová ocelM6103,543 na požádání
K0707.306X12Long-Loknerezová ocelM612543 na požádání
K0707.306X16Long-Loknerezová ocelM616743 na požádání
K0707.308X8Long-Loknerezová ocelM8835,54 na požádání
K0707.306X20Long-Loknerezová ocelM620743 na požádání
K0707.308X10Long-Loknerezová ocelM8103,55,54 na požádání
K0707.308X12Long-Loknerezová ocelM81255,54 na požádání
K0707.308X16Long-Loknerezová ocelM81685,54 na požádání
K0707.308X20Long-Loknerezová ocelM82085,54 na požádání
K0707.310X10Long-Loknerezová ocelM1010575 na požádání
K0707.310X12Long-Loknerezová ocelM1012575 na požádání
K0707.310X16Long-Loknerezová ocelM1016975 na požádání
K0707.310X20Long-Loknerezová ocelM1020975 na požádání