Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933, nerezové oceli
K0871_ES

Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933, nerezové oceli

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel (A 2).Provedení: Nerezová ocel A 2-70, bez povrchové úpravy.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0871_ES Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933, nerezové oceli 135 kB

Výkresy

Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933, nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál

Třída pevnostiD

LSWEKCADPřís.CenaObjednat
K0871.104X10nerezová ocel70M41077,662,8 na požádání
K0871.104X12nerezová ocel70M41277,662,8 na požádání
K0871.104X16nerezová ocel70M41677,662,8 na požádání
K0871.104X18nerezová ocel70M41877,662,8 na požádání
K0871.104X20nerezová ocel70M42077,662,8 na požádání
K0871.104X25nerezová ocel70M42577,662,8 na požádání
K0871.105X10nerezová ocel70M51088,793,5 na požádání
K0871.105X12nerezová ocel70M51288,793,5 na požádání
K0871.105X16nerezová ocel70M51688,793,5 na požádání
K0871.105X18nerezová ocel70M51888,793,5 na požádání
K0871.105X20nerezová ocel70M52088,793,5 na požádání
K0871.105X25nerezová ocel70M52588,793,5 na požádání
K0871.105X30nerezová ocel70M53088,793,5 na požádání
K0871.105X35nerezová ocel70M53588,793,5 na požádání
K0871.105X40nerezová ocel70M54088,793,5 na požádání
K0871.106X10nerezová ocel70M6101011,054 na požádání
K0871.106X12nerezová ocel70M6121011,054 na požádání
K0871.106X16nerezová ocel70M6161011,054 na požádání
K0871.106X18nerezová ocel70M6181011,054 na požádání
K0871.106X20nerezová ocel70M6201011,054 na požádání
K0871.106X25nerezová ocel70M6251011,054 na požádání
K0871.106X30nerezová ocel70M6301011,054 na požádání
K0871.106X35nerezová ocel70M6351011,054 na požádání
K0871.106X40nerezová ocel70M6401011,054 na požádání
K0871.106X45nerezová ocel70M6451011,054 na požádání
K0871.106X50nerezová ocel70M6501011,054 na požádání
K0871.106X55nerezová ocel70M6551011,054 na požádání
K0871.106X60nerezová ocel70M6601011,054 na požádání
K0871.108X16nerezová ocel70M8161314,385,3 na požádání
K0871.108X18nerezová ocel70M8181314,385,3 na požádání
K0871.108X20nerezová ocel70M8201314,385,3 na požádání
K0871.108X25nerezová ocel70M8251314,385,3 na požádání
K0871.108X30nerezová ocel70M8301314,385,3 na požádání
K0871.108X35nerezová ocel70M8351314,385,3 na požádání
K0871.108X40nerezová ocel70M8401314,385,3 na požádání
K0871.108X45nerezová ocel70M8451314,385,3 na požádání
K0871.108X50nerezová ocel70M8501314,385,3 na požádání
K0871.108X60nerezová ocel70M8601314,385,3 na požádání
K0871.108X70nerezová ocel70M8701314,385,3 na požádání
K0871.108X80nerezová ocel70M8801314,385,3 na požádání
K0871.108X90nerezová ocel70M8901314,385,3 na požádání
K0871.108X100nerezová ocel70M81001314,385,3 na požádání
K0871.110X16nerezová ocel70M10161718,96,4 na požádání
K0871.110X18nerezová ocel70M10181718,96,4 na požádání
K0871.110X20nerezová ocel70M10201718,96,4 na požádání
K0871.110X25nerezová ocel70M10251718,96,4 na požádání
K0871.110X30nerezová ocel70M10301718,96,4 na požádání
K0871.110X35nerezová ocel70M10351718,96,4 na požádání
K0871.110X40nerezová ocel70M10401718,96,4 na požádání
K0871.110X45nerezová ocel70M10451718,96,4 na požádání
K0871.110X50nerezová ocel70M10501718,96,4 na požádání
K0871.110X60nerezová ocel70M10601718,96,4 na požádání
K0871.110X70nerezová ocel70M10701718,96,4 na požádání
K0871.110X80nerezová ocel70M10801718,96,4 na požádání
K0871.110X90nerezová ocel70M10901718,96,4 na požádání
K0871.110X100nerezová ocel70M101001718,96,4 na požádání
K0871.112X20nerezová ocel70M12201921,17,5 na požádání
K0871.112X25nerezová ocel70M12251921,17,5 na požádání
K0871.112X30nerezová ocel70M12301921,17,5 na požádání
K0871.112X35nerezová ocel70M12351921,17,5 na požádání
K0871.112X40nerezová ocel70M12401921,17,5 na požádání
K0871.112X45nerezová ocel70M12451921,17,5 na požádání
K0871.112X50nerezová ocel70M12501921,17,5 na požádání
K0871.112X60nerezová ocel70M12601921,17,5 na požádání
K0871.112X70nerezová ocel70M12701921,17,5 na požádání
K0871.112X80nerezová ocel70M12801921,17,5 na požádání
K0871.112X90nerezová ocel70M12901921,17,5 na požádání
K0871.112X100nerezová ocel70M121001921,17,5 na požádání
K0871.112X110nerezová ocel70M121101921,17,5 na požádání
K0871.112X120nerezová ocel70M121201921,17,5 na požádání
K0871.116X30nerezová ocel70M16302426,7510 na požádání
K0871.116X35nerezová ocel70M16352426,7510 na požádání
K0871.116X40nerezová ocel70M16402426,7510 na požádání
K0871.116X45nerezová ocel70M16452426,7510 na požádání
K0871.116X50nerezová ocel70M16502426,7510 na požádání
K0871.116X60nerezová ocel70M16602426,7510 na požádání
K0871.116X70nerezová ocel70M16702426,7510 na požádání
K0871.116X80nerezová ocel70M16802426,7510 na požádání
K0871.116X90nerezová ocel70M16902426,7510 na požádání
K0871.116X100nerezová ocel70M161002426,7510 na požádání
K0871.116X110nerezová ocel70M161102426,7510 na požádání
K0871.116X120nerezová ocel70M161202426,7510 na požádání
K0871.120X40nerezová ocel70M20403033,5312,5 na požádání
K0871.120X45nerezová ocel70M20453033,5312,5 na požádání
K0871.120X50nerezová ocel70M20503033,5312,5 na požádání
K0871.120X60nerezová ocel70M20603033,5312,5 na požádání
K0871.120X70nerezová ocel70M20703033,5312,5 na požádání
K0871.120X80nerezová ocel70M20803033,5312,5 na požádání
K0871.120X90nerezová ocel70M20903033,5312,5 na požádání
K0871.120X100nerezová ocel70M201003033,5312,5 na požádání
K0871.120X110nerezová ocel70M201103033,5312,5 na požádání
K0871.120X120nerezová ocel70M201203033,5312,5 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33