Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014, ocelové
K0870_ST

Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem DIN 931 / DIN EN ISO 4014 /...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Ocel třídy pevnosti 8.8, černě nebo galvanicky zinkovaná.
Ocel třídy pevnosti 10.9, černě nebo galvanicky zinkovaná.
Ocel třídy pevnosti 12.9, černě nebo galvanicky zinkovaná.
Na vyžádání:Otvory klíčů podle DIN ISO 272.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0870_ST Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014, ocelové 187 kB

Výkresy

Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014, ocelové

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál

Barva
základního tělesa
Třída pevnostiD

LBSWEKCADPřís.CenaObjednat
K0870.04X25ocel-8.8M4251477,662,8 na požádání
K0870.04X30ocel-8.8M4301477,662,8 na požádání
K0870.04X35ocel-8.8M4351477,662,8 na požádání
K0870.04X40ocel-8.8M4401477,662,8 na požádání
K0870.04X45ocel-8.8M4451477,662,8 na požádání
K0870.04X50ocel-8.8M4501477,662,8 na požádání
K0870.05X25ocel-8.8M5251688,793,5 na požádání
K0870.05X30ocel-8.8M5301688,793,5 na požádání
K0870.05X35ocel-8.8M5351688,793,5 na požádání
K0870.05X40ocel-8.8M5401688,793,5 na požádání
K0870.05X45ocel-8.8M5451688,793,5 na požádání
K0870.05X50ocel-8.8M5501688,793,5 na požádání
K0870.05X60ocel-8.8M5601688,793,5 na požádání
K0870.06X30ocel-8.8M630181011,054 na požádání
K0870.06X35ocel-8.8M635181011,054 na požádání
K0870.06X40ocel-8.8M640181011,054 na požádání
K0870.06X45ocel-8.8M645181011,054 na požádání
K0870.06X50ocel-8.8M650181011,054 na požádání
K0870.06X60ocel-8.8M660181011,054 na požádání
K0870.06X70ocel-8.8M670181011,054 na požádání
K0870.08X35ocel-8.8M835221314,385,3 na požádání
K0870.08X40ocel-8.8M840221314,385,3 na požádání
K0870.08X45ocel-8.8M845221314,385,3 na požádání
K0870.08X50ocel-8.8M850221314,385,3 na požádání
K0870.08X60ocel-8.8M860221314,385,3 na požádání
K0870.08X70ocel-8.8M870221314,385,3 na požádání
K0870.08X80ocel-8.8M880221314,385,3 na požádání
K0870.10X40ocel-8.8M1040261718,96,4 na požádání
K0870.10X45ocel-8.8M1045261718,96,4 na požádání
K0870.10X50ocel-8.8M1050261718,96,4 na požádání
K0870.10X60ocel-8.8M1060261718,96,4 na požádání
K0870.10X70ocel-8.8M1070261718,96,4 na požádání
K0870.10X80ocel-8.8M1080261718,96,4 na požádání
K0870.10X90ocel-8.8M1090261718,96,4 na požádání
K0870.10X100ocel-8.8M10100261718,96,4 na požádání
K0870.12X45ocel-8.8M1245301921,17,5 na požádání
K0870.12X50ocel-8.8M1250301921,17,5 na požádání
K0870.12X60ocel-8.8M1260301921,17,5 na požádání
K0870.12X70ocel-8.8M1270301921,17,5 na požádání
K0870.12X80ocel-8.8M1280301921,17,5 na požádání
K0870.12X90ocel-8.8M1290301921,17,5 na požádání
K0870.12X100ocel-8.8M12100301921,17,5 na požádání
K0870.12X110ocel-8.8M12110301921,17,5 na požádání
K0870.12X120ocel-8.8M12120301921,17,5 na požádání
K0870.16X60ocel-8.8M1660382426,7510 na požádání
K0870.16X70ocel-8.8M1670382426,7510 na požádání
K0870.16X80ocel-8.8M1680382426,7510 na požádání
K0870.16X90ocel-8.8M1690382426,7510 na požádání
K0870.16X100ocel-8.8M16100382426,7510 na požádání
K0870.16X110ocel-8.8M16110382426,7510 na požádání
K0870.16X120ocel-8.8M16120382426,7510 na požádání
K0870.20X70ocel-8.8M2070463033,5312,5 na požádání
K0870.20X80ocel-8.8M2080463033,5312,5 na požádání
K0870.20X90ocel-8.8M2090463033,5312,5 na požádání
K0870.20X100ocel-8.8M20100463033,5312,5 na požádání
K0870.20X110ocel-8.8M20110463033,5312,5 na požádání
K0870.20X120ocel-8.8M20120463033,5312,5 na požádání
K0870.404X25ocelpozinkovaný8.8M4251477,662,8 na požádání
K0870.404X30ocelpozinkovaný8.8M4301477,662,8 na požádání
K0870.404X35ocelpozinkovaný8.8M4351477,662,8 na požádání
K0870.404X40ocelpozinkovaný8.8M4401477,662,8 na požádání
K0870.404X45ocelpozinkovaný8.8M4451477,662,8 na požádání
K0870.404X50ocelpozinkovaný8.8M4501477,662,8 na požádání
K0870.405X25ocelpozinkovaný8.8M5251688,793,5 na požádání
K0870.405X30ocelpozinkovaný8.8M5301688,793,5 na požádání
K0870.405X35ocelpozinkovaný8.8M5351688,793,5 na požádání
K0870.405X40ocelpozinkovaný8.8M5401688,793,5 na požádání
K0870.405X45ocelpozinkovaný8.8M5451688,793,5 na požádání
K0870.405X50ocelpozinkovaný8.8M5501688,793,5 na požádání
K0870.405X60ocelpozinkovaný8.8M5601688,793,5 na požádání
K0870.406X30ocelpozinkovaný8.8M630181011,054 na požádání
K0870.406X35ocelpozinkovaný8.8M635181011,054 na požádání
K0870.406X40ocelpozinkovaný8.8M640181011,054 na požádání
K0870.406X45ocelpozinkovaný8.8M645181011,054 na požádání
K0870.406X50ocelpozinkovaný8.8M650181011,054 na požádání
K0870.406X60ocelpozinkovaný8.8M660181011,054 na požádání
K0870.406X70ocelpozinkovaný8.8M670181011,054 na požádání
K0870.408X35ocelpozinkovaný8.8M835221314,385,3 na požádání
K0870.408X40ocelpozinkovaný8.8M840221314,385,3 na požádání
K0870.408X45ocelpozinkovaný8.8M845221314,385,3 na požádání
K0870.408X50ocelpozinkovaný8.8M850221314,385,3 na požádání
K0870.408X60ocelpozinkovaný8.8M860221314,385,3 na požádání
K0870.408X70ocelpozinkovaný8.8M870221314,385,3 na požádání
K0870.408X80ocelpozinkovaný8.8M880221314,385,3 na požádání
K0870.410X40ocelpozinkovaný8.8M1040261718,96,4 na požádání
K0870.410X45ocelpozinkovaný8.8M1045261718,96,4 na požádání
K0870.410X50ocelpozinkovaný8.8M1050261718,96,4 na požádání
K0870.410X60ocelpozinkovaný8.8M1060261718,96,4 na požádání
K0870.410X70ocelpozinkovaný8.8M1070261718,96,4 na požádání
K0870.410X80ocelpozinkovaný8.8M1080261718,96,4 na požádání
K0870.410X90ocelpozinkovaný8.8M1090261718,96,4 na požádání
K0870.410X100ocelpozinkovaný8.8M10100261718,96,4 na požádání
K0870.412X45ocelpozinkovaný8.8M1245301921,17,5 na požádání
K0870.412X50ocelpozinkovaný8.8M1250301921,17,5 na požádání
K0870.412X60ocelpozinkovaný8.8M1260301921,17,5 na požádání
K0870.412X70ocelpozinkovaný8.8M1270301921,17,5 na požádání
K0870.412X80ocelpozinkovaný8.8M1280301921,17,5 na požádání
K0870.412X90ocelpozinkovaný8.8M1290301921,17,5 na požádání
K0870.412X100ocelpozinkovaný8.8M12100301921,17,5 na požádání
K0870.412X110ocelpozinkovaný8.8M12110301921,17,5 na požádání
K0870.412X120ocelpozinkovaný8.8M12120301921,17,5 na požádání
K0870.416X60ocelpozinkovaný8.8M1660382426,7510 na požádání
K0870.416X70ocelpozinkovaný8.8M1670382426,7510 na požádání
K0870.416X80ocelpozinkovaný8.8M1680382426,7510 na požádání
K0870.416X90ocelpozinkovaný8.8M1690382426,7510 na požádání
K0870.416X100ocelpozinkovaný8.8M16100382426,7510 na požádání
K0870.416X110ocelpozinkovaný8.8M16110382426,7510 na požádání
K0870.416X120ocelpozinkovaný8.8M16120382426,7510 na požádání
K0870.420X70ocelpozinkovaný8.8M2070463033,5312,5 na požádání
K0870.420X80ocelpozinkovaný8.8M2080463033,5312,5 na požádání
K0870.420X90ocelpozinkovaný8.8M2090463033,5312,5 na požádání
K0870.420X100ocelpozinkovaný8.8M20100463033,5312,5 na požádání
K0870.420X110ocelpozinkovaný8.8M20110463033,5312,5 na požádání
K0870.420X120ocelpozinkovaný8.8M20120463033,5312,5 na požádání
K0870.306X30ocel-10.9M630181011,054 na požádání
K0870.306X35ocel-10.9M635181011,054 na požádání
K0870.306X40ocel-10.9M640181011,054 na požádání
K0870.306X45ocel-10.9M645181011,054 na požádání
K0870.306X50ocel-10.9M650181011,054 na požádání
K0870.306X60ocel-10.9M660181011,054 na požádání
K0870.306X70ocel-10.9M670181011,054 na požádání
K0870.308X35ocel-10.9M835221314,385,3 na požádání
K0870.308X40ocel-10.9M840221314,385,3 na požádání
K0870.308X45ocel-10.9M845221314,385,3 na požádání
K0870.308X50ocel-10.9M850221314,385,3 na požádání
K0870.308X60ocel-10.9M860221314,385,3 na požádání
K0870.308X70ocel-10.9M870221314,385,3 na požádání
K0870.308X80ocel-10.9M880221314,385,3 na požádání
K0870.310X40ocel-10.9M1040261718,96,4 na požádání
K0870.310X45ocel-10.9M1045261718,96,4 na požádání
K0870.310X50ocel-10.9M1050261718,96,4 na požádání
K0870.310X60ocel-10.9M1060261718,96,4 na požádání
K0870.310X70ocel-10.9M1070261718,96,4 na požádání
K0870.310X80ocel-10.9M1080261718,96,4 na požádání
K0870.310X90ocel-10.9M1090261718,96,4 na požádání
K0870.310X100ocel-10.9M10100261718,96,4 na požádání
K0870.312X45ocel-10.9M1245301921,17,5 na požádání
K0870.312X50ocel-10.9M1250301921,17,5 na požádání
K0870.312X60ocel-10.9M1260301921,17,5 na požádání
K0870.312X70ocel-10.9M1270301921,17,5 na požádání
K0870.312X80ocel-10.9M1280301921,17,5 na požádání
K0870.312X90ocel-10.9M1290301921,17,5 na požádání
K0870.312X100ocel-10.9M12100301921,17,5 na požádání
K0870.312X110ocel-10.9M12110301921,17,5 na požádání
K0870.312X120ocel-10.9M12120301921,17,5 na požádání
K0870.316X60ocel-10.9M1660382426,7510 na požádání
K0870.316X70ocel-10.9M1670382426,7510 na požádání
K0870.316X80ocel-10.9M1680382426,7510 na požádání
K0870.316X90ocel-10.9M1690382426,7510 na požádání
K0870.316X100ocel-10.9M16100382426,7510 na požádání
K0870.316X110ocel-10.9M16110382426,7510 na požádání
K0870.316X120ocel-10.9M16120382426,7510 na požádání
K0870.320X70ocel-10.9M2070463033,5312,5 na požádání
K0870.320X80ocel-10.9M2080463033,5312,5 na požádání
K0870.320X90ocel-10.9M2090463033,5312,5 na požádání
K0870.320X100ocel-10.9M20100463033,5312,5 na požádání
K0870.320X110ocel-10.9M20110463033,5312,5 na požádání
K0870.320X120ocel-10.9M20120463033,5312,5 na požádání
K0870.506X30ocelpozinkovaný10.9M630181011,054 na požádání
K0870.506X35ocelpozinkovaný10.9M635181011,054 na požádání
K0870.506X40ocelpozinkovaný10.9M640181011,054 na požádání
K0870.506X45ocelpozinkovaný10.9M645181011,054 na požádání
K0870.506X50ocelpozinkovaný10.9M650181011,054 na požádání
K0870.506X60ocelpozinkovaný10.9M660181011,054 na požádání
K0870.506X70ocelpozinkovaný10.9M670181011,054 na požádání
K0870.508X35ocelpozinkovaný10.9M835221314,385,3 na požádání
K0870.508X40ocelpozinkovaný10.9M840221314,385,3 na požádání
K0870.508X45ocelpozinkovaný10.9M845221314,385,3 na požádání
K0870.508X50ocelpozinkovaný10.9M850221314,385,3 na požádání
K0870.508X60ocelpozinkovaný10.9M860221314,385,3 na požádání
K0870.508X70ocelpozinkovaný10.9M870221314,385,3 na požádání
K0870.508X80ocelpozinkovaný10.9M880221314,385,3 na požádání
K0870.510X40ocelpozinkovaný10.9M1040261718,96,4 na požádání
K0870.510X45ocelpozinkovaný10.9M1045261718,96,4 na požádání
K0870.510X50ocelpozinkovaný10.9M1050261718,96,4 na požádání
K0870.510X60ocelpozinkovaný10.9M1060261718,96,4 na požádání
K0870.510X70ocelpozinkovaný10.9M1070261718,96,4 na požádání
K0870.510X80ocelpozinkovaný10.9M1080261718,96,4 na požádání
K0870.510X90ocelpozinkovaný10.9M1090261718,96,4 na požádání
K0870.510X100ocelpozinkovaný10.9M10100261718,96,4 na požádání
K0870.512X45ocelpozinkovaný10.9M1245301921,17,5 na požádání
K0870.512X50ocelpozinkovaný10.9M1250301921,17,5 na požádání
K0870.512X60ocelpozinkovaný10.9M1260301921,17,5 na požádání
K0870.512X70ocelpozinkovaný10.9M1270301921,17,5 na požádání
K0870.512X80ocelpozinkovaný10.9M1280301921,17,5 na požádání
K0870.512X90ocelpozinkovaný10.9M1290301921,17,5 na požádání
K0870.512X100ocelpozinkovaný10.9M12100301921,17,5 na požádání
K0870.512X110ocelpozinkovaný10.9M12110301921,17,5 na požádání
K0870.512X120ocelpozinkovaný10.9M12120301921,17,5 na požádání
K0870.516X60ocelpozinkovaný10.9M1660382426,7510 na požádání
K0870.516X70ocelpozinkovaný10.9M1670382426,7510 na požádání
K0870.516X80ocelpozinkovaný10.9M1680382426,7510 na požádání
K0870.516X90ocelpozinkovaný10.9M1690382426,7510 na požádání
K0870.516X100ocelpozinkovaný10.9M16100382426,7510 na požádání
K0870.516X110ocelpozinkovaný10.9M16110382426,7510 na požádání
K0870.516X120ocelpozinkovaný10.9M16120382426,7510 na požádání
K0870.520X70ocelpozinkovaný10.9M2070463033,5312,5 na požádání
K0870.520X80ocelpozinkovaný10.9M2080463033,5312,5 na požádání
K0870.520X90ocelpozinkovaný10.9M2090463033,5312,5 na požádání
K0870.520X100ocelpozinkovaný10.9M20100463033,5312,5 na požádání
K0870.520X110ocelpozinkovaný10.9M20110463033,5312,5 na požádání
K0870.520X120ocelpozinkovaný10.9M20120463033,5312,5 na požádání
K0870.210X40ocel-12.9M1040261718,96,4 na požádání
K0870.210X45ocel-12.9M1045261718,96,4 na požádání
K0870.210X50ocel-12.9M1050261718,96,4 na požádání
K0870.210X60ocel-12.9M1060261718,96,4 na požádání
K0870.210X70ocel-12.9M1070261718,96,4 na požádání
K0870.210X80ocel-12.9M1080261718,96,4 na požádání
K0870.210X90ocel-12.9M1090261718,96,4 na požádání
K0870.210X100ocel-12.9M10100261718,96,4 na požádání
K0870.212X45ocel-12.9M1245301921,17,5 na požádání
K0870.212X50ocel-12.9M1250301921,17,5 na požádání
K0870.212X60ocel-12.9M1260301921,17,5 na požádání
K0870.212X70ocel-12.9M1270301921,17,5 na požádání
K0870.212X80ocel-12.9M1280301921,17,5 na požádání
K0870.212X90ocel-12.9M1290301921,17,5 na požádání
K0870.212X100ocel-12.9M12100301921,17,5 na požádání
K0870.212X120ocel-12.9M12120301921,17,5 na požádání
K0870.216X60ocel-12.9M1660382426,7510 na požádání
K0870.216X70ocel-12.9M1670382426,7510 na požádání
K0870.216X80ocel-12.9M1680382426,7510 na požádání
K0870.216X90ocel-12.9M1690382426,7510 na požádání
K0870.216X100ocel-12.9M16100382426,7510 na požádání
K0870.216X120ocel-12.9M16120382426,7510 na požádání
K0870.220X70ocel-12.9M2070463033,5312,5 na požádání
K0870.220X80ocel-12.9M2080463033,5312,5 na požádání
K0870.220X90ocel-12.9M2090463033,5312,5 na požádání
K0870.220X100ocel-12.9M20100463033,5312,5 na požádání
K0870.220X120ocel-12.9M20120463033,5312,5 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33