Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Šestihranný šroub s tenkým dříkem v Hygienic DESIGN
K1330

Šestihranný šroub s tenkým dříkem v Hygienic DESIGN

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4404.Provedení: Leštěno.Upozornění:Šrouby s tenkým dříkem jsou pokud možno zajištěny pojistným prvkem proti neúmyslné ztrátě. Tak je splněna norma EU 2006/42/ES. Pomocí pojistné podložky, která je volitelně k dostání, se šroub před zašroubováním spojí s konstrukčním dílem, aby se nemohl ztratit. Pro tento účel se podložka natočí na závit a následně se může volně pohybovat na tenkém dříku. Dřík šroubu se nepoškodí např. vrubovým účinkem pružiny. Samočinné opětovné vytočení není je v ručním provozu vyloučeno. S trochou jemnocitu se však podložka může bez porušení opět sejmout ze šroubu.
Povrch šestihranného šroubu je leštěný a s ohledem na tvarování je optimalizovaný pro použití v hygienické oblasti. Hlava šroubu je na čelní straně polokulová a kuželový nákružek je proveden s odpovídajícím úhybem. Namísto rušivých vyražení nebo prohloubení vykazuje hlava šroubu hladký povrch, který má hloubku drsnosti mnohem menší než Ra 0,8 µm. Nečistoty a zbytky výrobku, resp. čisticího prostředku vůbec nepřilnou, je zajištěno snadné čištění.
Na vyžádání:Palcový závit, délka závitu, délka dříkuPříslušenství:Pojistné podložky K1331.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1330 Šestihranný šroub s tenkým dříkem v Hygienic DESIGN 215 kB

Výkresy (celkový přehled)

Šestihranný šroub s tenkým dříkem v Hygienic DESIGN
Šestihranný šroub s tenkým dříkem v Hygienic DESIGN

Šestihranný šroub s tenkým dříkem v Hygienic DESIGN

více informací

Výkresy

Šestihranný šroub s tenkým dříkem v Hygienic DESIGN

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2BHKLSWCADPřís.CenaObjednat
K1330.03X6M372,14,533,865,5 na požádání
K1330.03X8M372,14,533,885,5 na požádání
K1330.03X10M372,14,533,8105,5 na požádání
K1330.03X12M372,14,533,8125,5 na požádání
K1330.04X6M49,23,153467 na požádání
K1330.04X8M49,23,153487 na požádání
K1330.04X10M49,23,1534107 na požádání
K1330.04X12M49,23,1534127 na požádání
K1330.04X16M49,23,1534167 na požádání
K1330.04X20M49,23,1534207 na požádání
K1330.05X10M510,53,763,74,7108 na požádání
K1330.05X12M510,53,763,74,7128 na požádání
K1330.05X8M510,53,763,74,788 na požádání
K1330.05X16M510,53,763,74,7168 na požádání
K1330.05X20M510,53,763,74,7208 na požádání
K1330.05X25M510,53,763,74,7258 na požádání
K1330.06X8M6134,2745810 na požádání
K1330.06X10M6134,27451010 na požádání
K1330.06X12M6134,27451210 na požádání
K1330.06X16M6134,27451610 na požádání
K1330.06X20M6134,27452010 na požádání
K1330.06X25M6134,27452510 na požádání
K1330.06X30M6134,27453010 na požádání
K1330.06X35M6134,27453510 na požádání
K1330.06X40M6134,27454010 na požádání
K1330.06X45M6134,27454510 na požádání
K1330.06X50M6134,27455010 na požádání
K1330.06X60M6134,27456010 na požádání
K1330.08X12M816,8695,56,51213 na požádání
K1330.08X14M816,8695,56,51413 na požádání
K1330.08X16M816,8695,56,51613 na požádání
K1330.08X20M816,8695,56,52013 na požádání
K1330.08X25M816,8695,56,52513 na požádání
K1330.08X30M816,8695,56,53013 na požádání
K1330.08X35M816,8695,56,53513 na požádání
K1330.08X40M816,8695,56,54013 na požádání
K1330.08X45M816,8695,56,54513 na požádání
K1330.08X50M816,8695,56,55013 na požádání
K1330.08X55M816,8695,56,55513 na požádání
K1330.08X60M816,8695,56,56013 na požádání
K1330.08X65M816,8695,56,56513 na požádání
K1330.08X70M816,8695,56,57013 na požádání
K1330.10X20M1020,67,7127,38,32016 na požádání
K1330.10X25M1020,67,7127,38,32516 na požádání
K1330.10X30M1020,67,7127,38,33016 na požádání
K1330.10X35M1020,67,7127,38,33516 na požádání
K1330.10X40M1020,67,7127,38,34016 na požádání
K1330.10X45M1020,67,7127,38,34516 na požádání
K1330.10X50M1020,67,7127,38,35016 na požádání
K1330.10X55M1020,67,7127,38,35516 na požádání
K1330.10X60M1020,67,7127,38,36016 na požádání
K1330.10X65M1020,67,7127,38,36516 na požádání
K1330.10X70M1020,67,7127,38,37016 na požádání
K1330.10X75M1020,67,7127,38,37516 na požádání
K1330.10X80M1020,67,7127,38,38016 na požádání

Pojistné podložky pro šrouby s tenkým dříkem

více informací

Výkresy

Pojistné podložky pro šrouby s tenkým dříkem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1SCADPřís.CenaObjednat
K1331.03M361,5 na požádání
K1331.04M481,5 na požádání
K1331.05M5101,5 na požádání
K1331.06M6121,5 na požádání
K1331.08M8162 na požádání
K1331.10M10202 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33