Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014
K0870

Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem DIN 931 / DIN EN ISO 4014...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel (A 2).Provedení: Ocel třídy pevnosti 8.8, černě nebo galvanicky zinkovaná.
Ocel třídy pevnosti 10.9, černě nebo galvanicky zinkovaná.
Ocel třídy pevnosti 12.9, černě.
Nerezová ocel A 2-70, bez povrchové úpravy.
Na vyžádání:Otvory klíčů podle DIN ISO 272.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0870 Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014 205 kB
 Ceník - Díly pro stroje a pro přípravky 4 MB

Výkresy (celkový přehled)

Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014

Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014, ocelové

více informací

Výkresy

Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014, ocelové

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál

Barva
základního tělesa
Třída pevnostiD

LBSWEKCADPřís.CenaObjednat
K0870.04X25ocelčerná8.8M4251477,662,8 na požádání
K0870.04X30ocelčerná8.8M4301477,662,8 na požádání
K0870.04X35ocelčerná8.8M4351477,662,8 na požádání
K0870.04X40ocelčerná8.8M4401477,662,8 na požádání
K0870.04X45ocelčerná8.8M4451477,662,8 na požádání
K0870.04X50ocelčerná8.8M4501477,662,8 na požádání
K0870.05X25ocelčerná8.8M5251688,793,5 na požádání
K0870.05X30ocelčerná8.8M5301688,793,5 na požádání
K0870.05X35ocelčerná8.8M5351688,793,5 na požádání
K0870.05X40ocelčerná8.8M5401688,793,5 na požádání
K0870.05X45ocelčerná8.8M5451688,793,5 na požádání
K0870.05X50ocelčerná8.8M5501688,793,5 na požádání
K0870.05X60ocelčerná8.8M5601688,793,5 na požádání
K0870.06X30ocelčerná8.8M630181011,054 na požádání
K0870.06X35ocelčerná8.8M635181011,054 na požádání
K0870.06X40ocelčerná8.8M640181011,054 na požádání
K0870.06X45ocelčerná8.8M645181011,054 na požádání
K0870.06X50ocelčerná8.8M650181011,054 na požádání
K0870.06X60ocelčerná8.8M660181011,054 na požádání
K0870.06X70ocelčerná8.8M670181011,054 na požádání
K0870.08X35ocelčerná8.8M835221314,385,3 na požádání
K0870.08X40ocelčerná8.8M840221314,385,3 na požádání
K0870.08X45ocelčerná8.8M845221314,385,3 na požádání
K0870.08X50ocelčerná8.8M850221314,385,3 na požádání
K0870.08X60ocelčerná8.8M860221314,385,3 na požádání
K0870.08X70ocelčerná8.8M870221314,385,3 na požádání
K0870.08X80ocelčerná8.8M880221314,385,3 na požádání
K0870.10X40ocelčerná8.8M1040261718,96,4 na požádání
K0870.10X45ocelčerná8.8M1045261718,96,4 na požádání
K0870.10X50ocelčerná8.8M1050261718,96,4 na požádání
K0870.10X60ocelčerná8.8M1060261718,96,4 na požádání
K0870.10X70ocelčerná8.8M1070261718,96,4 na požádání
K0870.10X80ocelčerná8.8M1080261718,96,4 na požádání
K0870.10X90ocelčerná8.8M1090261718,96,4 na požádání
K0870.10X100ocelčerná8.8M10100261718,96,4 na požádání
K0870.12X45ocelčerná8.8M1245301921,17,5 na požádání
K0870.12X50ocelčerná8.8M1250301921,17,5 na požádání
K0870.12X60ocelčerná8.8M1260301921,17,5 na požádání
K0870.12X70ocelčerná8.8M1270301921,17,5 na požádání
K0870.12X80ocelčerná8.8M1280301921,17,5 na požádání
K0870.12X90ocelčerná8.8M1290301921,17,5 na požádání
K0870.12X100ocelčerná8.8M12100301921,17,5 na požádání
K0870.12X110ocelčerná8.8M12110301921,17,5 na požádání
K0870.12X120ocelčerná8.8M12120301921,17,5 na požádání
K0870.16X60ocelčerná8.8M1660382426,7510 na požádání
K0870.16X70ocelčerná8.8M1670382426,7510 na požádání
K0870.16X80ocelčerná8.8M1680382426,7510 na požádání
K0870.16X90ocelčerná8.8M1690382426,7510 na požádání
K0870.16X100ocelčerná8.8M16100382426,7510 na požádání
K0870.16X110ocelčerná8.8M16110382426,7510 na požádání
K0870.16X120ocelčerná8.8M16120382426,7510 na požádání
K0870.20X70ocelčerná8.8M2070463033,5312,5 na požádání
K0870.20X80ocelčerná8.8M2080463033,5312,5 na požádání
K0870.20X90ocelčerná8.8M2090463033,5312,5 na požádání
K0870.20X100ocelčerná8.8M20100463033,5312,5 na požádání
K0870.20X110ocelčerná8.8M20110463033,5312,5 na požádání
K0870.20X120ocelčerná8.8M20120463033,5312,5 na požádání
K0870.404X25ocelpozinkovaný8.8M4251477,662,8 na požádání
K0870.404X30ocelpozinkovaný8.8M4301477,662,8 na požádání
K0870.404X35ocelpozinkovaný8.8M4351477,662,8 na požádání
K0870.404X40ocelpozinkovaný8.8M4401477,662,8 na požádání
K0870.404X45ocelpozinkovaný8.8M4451477,662,8 na požádání
K0870.404X50ocelpozinkovaný8.8M4501477,662,8 na požádání
K0870.405X25ocelpozinkovaný8.8M5251688,793,5 na požádání
K0870.405X30ocelpozinkovaný8.8M5301688,793,5 na požádání
K0870.405X35ocelpozinkovaný8.8M5351688,793,5 na požádání
K0870.405X40ocelpozinkovaný8.8M5401688,793,5 na požádání
K0870.405X45ocelpozinkovaný8.8M5451688,793,5 na požádání
K0870.405X50ocelpozinkovaný8.8M5501688,793,5 na požádání
K0870.405X60ocelpozinkovaný8.8M5601688,793,5 na požádání
K0870.406X30ocelpozinkovaný8.8M630181011,054 na požádání
K0870.406X35ocelpozinkovaný8.8M635181011,054 na požádání
K0870.406X40ocelpozinkovaný8.8M640181011,054 na požádání
K0870.406X45ocelpozinkovaný8.8M645181011,054 na požádání
K0870.406X50ocelpozinkovaný8.8M650181011,054 na požádání
K0870.406X60ocelpozinkovaný8.8M660181011,054 na požádání
K0870.406X70ocelpozinkovaný8.8M670181011,054 na požádání
K0870.408X35ocelpozinkovaný8.8M835221314,385,3 na požádání
K0870.408X40ocelpozinkovaný8.8M840221314,385,3 na požádání
K0870.408X45ocelpozinkovaný8.8M845221314,385,3 na požádání
K0870.408X50ocelpozinkovaný8.8M850221314,385,3 na požádání
K0870.408X60ocelpozinkovaný8.8M860221314,385,3 na požádání
K0870.408X70ocelpozinkovaný8.8M870221314,385,3 na požádání
K0870.408X80ocelpozinkovaný8.8M880221314,385,3 na požádání
K0870.410X40ocelpozinkovaný8.8M1040261718,96,4 na požádání
K0870.410X45ocelpozinkovaný8.8M1045261718,96,4 na požádání
K0870.410X50ocelpozinkovaný8.8M1050261718,96,4 na požádání
K0870.410X60ocelpozinkovaný8.8M1060261718,96,4 na požádání
K0870.410X70ocelpozinkovaný8.8M1070261718,96,4 na požádání
K0870.410X80ocelpozinkovaný8.8M1080261718,96,4 na požádání
K0870.410X90ocelpozinkovaný8.8M1090261718,96,4 na požádání
K0870.410X100ocelpozinkovaný8.8M10100261718,96,4 na požádání
K0870.412X45ocelpozinkovaný8.8M1245301921,17,5 na požádání
K0870.412X50ocelpozinkovaný8.8M1250301921,17,5 na požádání
K0870.412X60ocelpozinkovaný8.8M1260301921,17,5 na požádání
K0870.412X70ocelpozinkovaný8.8M1270301921,17,5 na požádání
K0870.412X80ocelpozinkovaný8.8M1280301921,17,5 na požádání
K0870.412X90ocelpozinkovaný8.8M1290301921,17,5 na požádání
K0870.412X100ocelpozinkovaný8.8M12100301921,17,5 na požádání
K0870.412X110ocelpozinkovaný8.8M12110301921,17,5 na požádání
K0870.412X120ocelpozinkovaný8.8M12120301921,17,5 na požádání
K0870.416X60ocelpozinkovaný8.8M1660382426,7510 na požádání
K0870.416X70ocelpozinkovaný8.8M1670382426,7510 na požádání
K0870.416X80ocelpozinkovaný8.8M1680382426,7510 na požádání
K0870.416X90ocelpozinkovaný8.8M1690382426,7510 na požádání
K0870.416X100ocelpozinkovaný8.8M16100382426,7510 na požádání
K0870.416X110ocelpozinkovaný8.8M16110382426,7510 na požádání
K0870.416X120ocelpozinkovaný8.8M16120382426,7510 na požádání
K0870.420X70ocelpozinkovaný8.8M2070463033,5312,5 na požádání
K0870.420X80ocelpozinkovaný8.8M2080463033,5312,5 na požádání
K0870.420X90ocelpozinkovaný8.8M2090463033,5312,5 na požádání
K0870.420X100ocelpozinkovaný8.8M20100463033,5312,5 na požádání
K0870.420X110ocelpozinkovaný8.8M20110463033,5312,5 na požádání
K0870.420X120ocelpozinkovaný8.8M20120463033,5312,5 na požádání
K0870.306X30ocelčerná10.9M630181011,054 na požádání
K0870.306X35ocelčerná10.9M635181011,054 na požádání
K0870.306X40ocelčerná10.9M640181011,054 na požádání
K0870.306X45ocelčerná10.9M645181011,054 na požádání
K0870.306X50ocelčerná10.9M650181011,054 na požádání
K0870.306X60ocelčerná10.9M660181011,054 na požádání
K0870.306X70ocelčerná10.9M670181011,054 na požádání
K0870.308X35ocelčerná10.9M835221314,385,3 na požádání
K0870.308X40ocelčerná10.9M840221314,385,3 na požádání
K0870.308X45ocelčerná10.9M845221314,385,3 na požádání
K0870.308X50ocelčerná10.9M850221314,385,3 na požádání
K0870.308X60ocelčerná10.9M860221314,385,3 na požádání
K0870.308X70ocelčerná10.9M870221314,385,3 na požádání
K0870.308X80ocelčerná10.9M880221314,385,3 na požádání
K0870.310X40ocelčerná10.9M1040261718,96,4 na požádání
K0870.310X45ocelčerná10.9M1045261718,96,4 na požádání
K0870.310X50ocelčerná10.9M1050261718,96,4 na požádání
K0870.310X60ocelčerná10.9M1060261718,96,4 na požádání
K0870.310X70ocelčerná10.9M1070261718,96,4 na požádání
K0870.310X80ocelčerná10.9M1080261718,96,4 na požádání
K0870.310X90ocelčerná10.9M1090261718,96,4 na požádání
K0870.310X100ocelčerná10.9M10100261718,96,4 na požádání
K0870.312X45ocelčerná10.9M1245301921,17,5 na požádání
K0870.312X50ocelčerná10.9M1250301921,17,5 na požádání
K0870.312X60ocelčerná10.9M1260301921,17,5 na požádání
K0870.312X70ocelčerná10.9M1270301921,17,5 na požádání
K0870.312X80ocelčerná10.9M1280301921,17,5 na požádání
K0870.312X90ocelčerná10.9M1290301921,17,5 na požádání
K0870.312X100ocelčerná10.9M12100301921,17,5 na požádání
K0870.312X110ocelčerná10.9M12110301921,17,5 na požádání
K0870.312X120ocelčerná10.9M12120301921,17,5 na požádání
K0870.316X60ocelčerná10.9M1660382426,7510 na požádání
K0870.316X70ocelčerná10.9M1670382426,7510 na požádání
K0870.316X80ocelčerná10.9M1680382426,7510 na požádání
K0870.316X90ocelčerná10.9M1690382426,7510 na požádání
K0870.316X100ocelčerná10.9M16100382426,7510 na požádání
K0870.316X110ocelčerná10.9M16110382426,7510 na požádání
K0870.316X120ocelčerná10.9M16120382426,7510 na požádání
K0870.320X70ocelčerná10.9M2070463033,5312,5 na požádání
K0870.320X80ocelčerná10.9M2080463033,5312,5 na požádání
K0870.320X90ocelčerná10.9M2090463033,5312,5 na požádání
K0870.320X100ocelčerná10.9M20100463033,5312,5 na požádání
K0870.320X110ocelčerná10.9M20110463033,5312,5 na požádání
K0870.320X120ocelčerná10.9M20120463033,5312,5 na požádání
K0870.506X30ocelpozinkovaný10.9M630181011,054 na požádání
K0870.506X35ocelpozinkovaný10.9M635181011,054 na požádání
K0870.506X40ocelpozinkovaný10.9M640181011,054 na požádání
K0870.506X45ocelpozinkovaný10.9M645181011,054 na požádání
K0870.506X50ocelpozinkovaný10.9M650181011,054 na požádání
K0870.506X60ocelpozinkovaný10.9M660181011,054 na požádání
K0870.506X70ocelpozinkovaný10.9M670181011,054 na požádání
K0870.508X35ocelpozinkovaný10.9M835221314,385,3 na požádání
K0870.508X40ocelpozinkovaný10.9M840221314,385,3 na požádání
K0870.508X45ocelpozinkovaný10.9M845221314,385,3 na požádání
K0870.508X50ocelpozinkovaný10.9M850221314,385,3 na požádání
K0870.508X60ocelpozinkovaný10.9M860221314,385,3 na požádání
K0870.508X70ocelpozinkovaný10.9M870221314,385,3 na požádání
K0870.508X80ocelpozinkovaný10.9M880221314,385,3 na požádání
K0870.510X40ocelpozinkovaný10.9M1040261718,96,4 na požádání
K0870.510X45ocelpozinkovaný10.9M1045261718,96,4 na požádání
K0870.510X50ocelpozinkovaný10.9M1050261718,96,4 na požádání
K0870.510X60ocelpozinkovaný10.9M1060261718,96,4 na požádání
K0870.510X70ocelpozinkovaný10.9M1070261718,96,4 na požádání
K0870.510X80ocelpozinkovaný10.9M1080261718,96,4 na požádání
K0870.510X90ocelpozinkovaný10.9M1090261718,96,4 na požádání
K0870.510X100ocelpozinkovaný10.9M10100261718,96,4 na požádání
K0870.512X45ocelpozinkovaný10.9M1245301921,17,5 na požádání
K0870.512X50ocelpozinkovaný10.9M1250301921,17,5 na požádání
K0870.512X60ocelpozinkovaný10.9M1260301921,17,5 na požádání
K0870.512X70ocelpozinkovaný10.9M1270301921,17,5 na požádání
K0870.512X80ocelpozinkovaný10.9M1280301921,17,5 na požádání
K0870.512X90ocelpozinkovaný10.9M1290301921,17,5 na požádání
K0870.512X100ocelpozinkovaný10.9M12100301921,17,5 na požádání
K0870.512X110ocelpozinkovaný10.9M12110301921,17,5 na požádání
K0870.512X120ocelpozinkovaný10.9M12120301921,17,5 na požádání
K0870.516X60ocelpozinkovaný10.9M1660382426,7510 na požádání
K0870.516X70ocelpozinkovaný10.9M1670382426,7510 na požádání
K0870.516X80ocelpozinkovaný10.9M1680382426,7510 na požádání
K0870.516X90ocelpozinkovaný10.9M1690382426,7510 na požádání
K0870.516X100ocelpozinkovaný10.9M16100382426,7510 na požádání
K0870.516X110ocelpozinkovaný10.9M16110382426,7510 na požádání
K0870.516X120ocelpozinkovaný10.9M16120382426,7510 na požádání
K0870.520X70ocelpozinkovaný10.9M2070463033,5312,5 na požádání
K0870.520X80ocelpozinkovaný10.9M2080463033,5312,5 na požádání
K0870.520X90ocelpozinkovaný10.9M2090463033,5312,5 na požádání
K0870.520X100ocelpozinkovaný10.9M20100463033,5312,5 na požádání
K0870.520X110ocelpozinkovaný10.9M20110463033,5312,5 na požádání
K0870.520X120ocelpozinkovaný10.9M20120463033,5312,5 na požádání
K0870.210X40ocelčerná12.9M1040261718,96,4 na požádání
K0870.210X45ocelčerná12.9M1045261718,96,4 na požádání
K0870.210X50ocelčerná12.9M1050261718,96,4 na požádání
K0870.210X60ocelčerná12.9M1060261718,96,4 na požádání
K0870.210X70ocelčerná12.9M1070261718,96,4 na požádání
K0870.210X80ocelčerná12.9M1080261718,96,4 na požádání
K0870.210X90ocelčerná12.9M1090261718,96,4 na požádání
K0870.210X100ocelčerná12.9M10100261718,96,4 na požádání
K0870.212X45ocelčerná12.9M1245301921,17,5 na požádání
K0870.212X50ocelčerná12.9M1250301921,17,5 na požádání
K0870.212X60ocelčerná12.9M1260301921,17,5 na požádání
K0870.212X70ocelčerná12.9M1270301921,17,5 na požádání
K0870.212X80ocelčerná12.9M1280301921,17,5 na požádání
K0870.212X90ocelčerná12.9M1290301921,17,5 na požádání
K0870.212X100ocelčerná12.9M12100301921,17,5 na požádání
K0870.212X120ocelčerná12.9M12120301921,17,5 na požádání
K0870.216X60ocelčerná12.9M1660382426,7510 na požádání
K0870.216X70ocelčerná12.9M1670382426,7510 na požádání
K0870.216X80ocelčerná12.9M1680382426,7510 na požádání
K0870.216X90ocelčerná12.9M1690382426,7510 na požádání
K0870.216X100ocelčerná12.9M16100382426,7510 na požádání
K0870.216X120ocelčerná12.9M16120382426,7510 na požádání
K0870.220X70ocelčerná12.9M2070463033,5312,5 na požádání
K0870.220X80ocelčerná12.9M2080463033,5312,5 na požádání
K0870.220X90ocelčerná12.9M2090463033,5312,5 na požádání
K0870.220X100ocelčerná12.9M20100463033,5312,5 na požádání
K0870.220X120ocelčerná12.9M20120463033,5312,5 na požádání

Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014, nerezové oceli

více informací

Výkresy

Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014, nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál

D

LBSWEKCADPřís.CenaObjednat
K0870.105X25nerezová ocelM5251688,793,5 na požádání
K0870.105X30nerezová ocelM5301688,793,5 na požádání
K0870.105X35nerezová ocelM5351688,793,5 na požádání
K0870.105X40nerezová ocelM5401688,793,5 na požádání
K0870.105X45nerezová ocelM5451688,793,5 na požádání
K0870.105X50nerezová ocelM5501688,793,5 na požádání
K0870.105X60nerezová ocelM5601688,793,5 na požádání
K0870.106X30nerezová ocelM630181011,054 na požádání
K0870.106X35nerezová ocelM635181011,054 na požádání
K0870.106X40nerezová ocelM640181011,054 na požádání
K0870.106X45nerezová ocelM645181011,054 na požádání
K0870.106X50nerezová ocelM650181011,054 na požádání
K0870.106X60nerezová ocelM660181011,054 na požádání
K0870.106X70nerezová ocelM670181011,054 na požádání
K0870.108X35nerezová ocelM835221314,385,3 na požádání
K0870.108X40nerezová ocelM840221314,385,3 na požádání
K0870.108X45nerezová ocelM845221314,385,3 na požádání
K0870.108X50nerezová ocelM850221314,385,3 na požádání
K0870.108X60nerezová ocelM860221314,385,3 na požádání
K0870.108X70nerezová ocelM870221314,385,3 na požádání
K0870.108X80nerezová ocelM880221314,385,3 na požádání
K0870.110X40nerezová ocelM1040261718,96,4 na požádání
K0870.110X45nerezová ocelM1045261718,96,4 na požádání
K0870.110X50nerezová ocelM1050261718,96,4 na požádání
K0870.110X60nerezová ocelM1060261718,96,4 na požádání
K0870.110X70nerezová ocelM1070261718,96,4 na požádání
K0870.110X80nerezová ocelM1080261718,96,4 na požádání
K0870.110X90nerezová ocelM1090261718,96,4 na požádání
K0870.110X100nerezová ocelM10100261718,96,4 na požádání
K0870.112X45nerezová ocelM1245301921,17,5 na požádání