Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Šestihranné matice DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
K1145

Šestihranné matice DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel (A 2).Provedení: Ocel třídy pevnosti 8, bez povrchové úpravy nebo zinkovaná.
Ocel třídy pevnosti 10, bez povrchové úpravy nebo zinkovaná.
Ocel třídy pevnosti 12, bez povrchové úpravy.
Nerezová ocel A 2-70, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Třída pevnosti matice by měla být vždy stejná nebo vyšší, než je třída pevnosti šroubu. Tzn., že ke šroubu třídy pevnosti 8.8 patří matice třídy pevnosti 8 (nebo vyšší, ale nikdy ne nižší).Na vyžádání:Otvory klíčů podle DIN ISO 272.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1145 Šestihranné matice DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032 208 kB
 Ceník - Díly pro stroje a pro přípravky 4 MB

Výkresy (celkový přehled)

Šestihranné matice DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032

Šestihranné matice DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032, ocelové

více informací

Výkresy

Šestihranné matice DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032, ocelové

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál

Barva
základního tělesa
Třída pevnostiDEHSWCADPřís.CenaObjednat
K1145.03ocelbez povrchové úpravy8M36,012,45,5 na požádání
K1145.04ocelbez povrchové úpravy8M47,663,27 na požádání
K1145.05ocelbez povrchové úpravy8M58,7948 na požádání
K1145.06ocelbez povrchové úpravy8M611,05510 na požádání
K1145.08ocelbez povrchové úpravy8M814,386,513 na požádání
K1145.10ocelbez povrchové úpravy8M1018,9817 na požádání
K1145.12ocelbez povrchové úpravy8M1221,11019 na požádání
K1145.14ocelbez povrchové úpravy8M1423,91122 na požádání
K1145.16ocelbez povrchové úpravy8M1626,761324 na požádání
K1145.20ocelbez povrchové úpravy8M2032,951630 na požádání
K1145.22ocelbez povrchové úpravy8M22351832 na požádání
K1145.24ocelbez povrchové úpravy8M2439,61936 na požádání
K1145.27ocelbez povrchové úpravy8M2745,22241 na požádání
K1145.30ocelbez povrchové úpravy8M3050,92446 na požádání
K1145.33ocelbez povrchové úpravy8M3355,42650 na požádání
K1145.36ocelbez povrchové úpravy8M3660,82955 na požádání
K1145.203ocelpozinkovaný8M36,012,45,5 na požádání
K1145.204ocelpozinkovaný8M47,663,27 na požádání
K1145.205ocelpozinkovaný8M58,7948 na požádání
K1145.206ocelpozinkovaný8M611,05510 na požádání
K1145.208ocelpozinkovaný8M814,386,513 na požádání
K1145.210ocelpozinkovaný8M1018,9817 na požádání
K1145.212ocelpozinkovaný8M1221,11019 na požádání
K1145.214ocelpozinkovaný8M1423,91122 na požádání
K1145.216ocelpozinkovaný8M1626,761324 na požádání
K1145.220ocelpozinkovaný8M2032,951630 na požádání
K1145.222ocelpozinkovaný8M22351832 na požádání
K1145.224ocelpozinkovaný8M2439,61936 na požádání
K1145.227ocelpozinkovaný8M2745,22241 na požádání
K1145.230ocelpozinkovaný8M3050,92446 na požádání
K1145.233ocelpozinkovaný8M3355,42650 na požádání
K1145.236ocelpozinkovaný8M3660,82955 na požádání
K1145.403ocelbez povrchové úpravy10M36,012,45,5 na požádání
K1145.404ocelbez povrchové úpravy10M47,663,27 na požádání
K1145.405ocelbez povrchové úpravy10M58,7948 na požádání
K1145.406ocelbez povrchové úpravy10M611,05510 na požádání
K1145.408ocelbez povrchové úpravy10M814,386,513 na požádání
K1145.410ocelbez povrchové úpravy10M1018,9817 na požádání
K1145.412ocelbez povrchové úpravy10M1221,11019 na požádání
K1145.414ocelbez povrchové úpravy10M1423,91122 na požádání
K1145.416ocelbez povrchové úpravy10M1626,761324 na požádání
K1145.420ocelbez povrchové úpravy10M2032,951630 na požádání
K1145.422ocelbez povrchové úpravy10M22351832 na požádání
K1145.424ocelbez povrchové úpravy10M2439,61936 na požádání
K1145.427ocelbez povrchové úpravy10M2745,22241 na požádání
K1145.430ocelbez povrchové úpravy10M3050,92446 na požádání
K1145.433ocelbez povrchové úpravy10M3355,42650 na požádání
K1145.436ocelbez povrchové úpravy10M3660,82955 na požádání
K1145.304ocelpozinkovaný10M47,663,27 na požádání
K1145.305ocelpozinkovaný10M58,7948 na požádání
K1145.306ocelpozinkovaný10M611,05510 na požádání
K1145.308ocelpozinkovaný10M814,386,513 na požádání
K1145.310ocelpozinkovaný10M1018,9817 na požádání
K1145.312ocelpozinkovaný10M1221,11019 na požádání
K1145.314ocelpozinkovaný10M1423,91122 na požádání
K1145.316ocelpozinkovaný10M1626,761324 na požádání
K1145.320ocelpozinkovaný10M2032,951630 na požádání
K1145.322ocelpozinkovaný10M22351832 na požádání
K1145.324ocelpozinkovaný10M2439,61936 na požádání
K1145.327ocelpozinkovaný10M2745,22241 na požádání
K1145.330ocelpozinkovaný10M3050,92446 na požádání
K1145.333ocelpozinkovaný10M3355,42650 na požádání
K1145.336ocelpozinkovaný10M3660,82955 na požádání
K1145.506ocelbez povrchové úpravy12M611,05510 na požádání
K1145.508ocelbez povrchové úpravy12M814,386,513 na požádání
K1145.510ocelbez povrchové úpravy12M1018,9817 na požádání
K1145.512ocelbez povrchové úpravy12M1221,11019 na požádání
K1145.516ocelbez povrchové úpravy12M1626,761324 na požádání
K1145.520ocelbez povrchové úpravy12M2032,951630 na požádání
K1145.524ocelbez povrchové úpravy12M2439,61936 na požádání
K1145.527ocelbez povrchové úpravy12M2745,22241 na požádání
K1145.530ocelbez povrchové úpravy12M3050,92446 na požádání
K1145.536ocelbez povrchové úpravy12M3660,82955 na požádání

Šestihranné matice DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032, nerezové oceli

více informací

Výkresy

Šestihranné matice DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032, nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Třída pevnostiD

EHSWCADPřís.CenaObjednat
K1145.103nerezová ocel70M36,012,45,5 na požádání
K1145.104nerezová ocel70M47,663,27 na požádání
K1145.105nerezová ocel70M58,7948 na požádání
K1145.106nerezová ocel70M611,05510 na požádání
K1145.108nerezová ocel70M814,386,513 na požádání
K1145.110nerezová ocel70M1018,9817 na požádání
K1145.112nerezová ocel70M1221,11019 na požádání
K1145.114nerezová ocel70M1423,91122 na požádání
K1145.116nerezová ocel70M1626,761324 na požádání
K1145.120nerezová ocel70M2032,951630 na požádání
K1145.122nerezová ocel70M22351832 na požádání
K1145.124nerezová ocel70M2439,61936 na požádání
K1145.127nerezová ocel70M2745,22241 na požádání
K1145.130nerezová ocel70M3050,92446 na požádání
K1145.133nerezová ocel70M3355,42650 na požádání
K1145.136nerezová ocel70M3660,82955 na požádání