Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Trojcípá ovládací rukojeť ergonomická s vnitřním závitem
K0785_IG

Trojcípá ovládací rukojeť ergonomická s vnitřním závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Tvrdá část z plastu vyztuženého skelnými vlákny.
Měkká část z termoplastického elastomeru.
Pouzdro z oceli třídy pevnosti 5.8 nebo
z nerezu 1.4305.
Provedení: Ocel, modře pasivovaná.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Sériově se dodává barevná kombinace tmavě šedá RAL 7021 (tvrdá část)
a tmavě šedá RAL 7021 (měkká část).
Na vyžádání:Další provedení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0785_IG Trojcípá ovládací rukojeť ergonomická s vnitřním závitem 163 kB

Výkresy

Trojcípá ovládací rukojeť ergonomická s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
komponentu
DD1D2HH1TCADPřís.CenaObjednat
K0785.8008KocelM88026371017 na požádání
K0785.8010KocelM108026371017 na požádání
K0785.8012KocelM128026371017 na požádání
K0785.08008Knerezová ocelM88026371017 na požádání
K0785.08010Knerezová ocelM108026371017 na požádání
K0785.08012Knerezová ocelM128026371017 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33