Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Rýhované ovládací knoflíky provedení C, se standardní stupnicí
K0248_C

Rýhované ovládací knoflíky provedení C, se standardní stupnicí

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast šedočerný.
Pouzdro z oceli.
Provedení: Pouzdro, modře pasivováno.Upozornění:K dodání i v provedení bez stupnice, jen s ryskou nebo v provedení s dvacetidílnou stupnicí s 10 číslicemi.

Δ Zde je třeba uvést požadovanou barvu krytky. U tmavošedé barvy krytky se žádný kód neuvádí.
Na vyžádání:Speciální stupnice.Odkaz na výkres:
Provedení A: bez stupnice
Provedení B: s ryskou
Provedení C: se standardnÌ stupnicí

1) Závitový kolík k upevnění (u provedení C mezi čísly 5 a 6)
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0248_C Rýhované ovládací knoflíky provedení C, se standardní stupnicí 207 kB

Výkresy

Rýhované ovládací knoflíky provedení C, se standardní stupnicí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
komponentu
DD1D2D3D4HH1H2TCADPřís.CenaObjednat
K0248.3105Ctmavošedá RAL 70215211919M32210,5510 na požádání
K0248.31055Csvětle šedá RAL 70355211919M32210,5510 na požádání
K0248.31056Cbezpečnostní červená RAL 30205211919M32210,5510 na požádání
K0248.31057Cřepkově žlutá RAL 10215211919M32210,5510 na požádání
K0248.3206Ctmavošedá RAL 70216262323M32612610 na požádání
K0248.32065Csvětle šedá RAL 70356262323M32612610 na požádání
K0248.32066Cbezpečnostní červená RAL 30206262323M32612610 na požádání
K0248.32067Cřepkově žlutá RAL 10216262323M32612610 na požádání
K0248.3308Ctmavošedá RAL 70218343131M43617,5714 na požádání
K0248.33085Csvětle šedá RAL 70358343131M43617,5714 na požádání
K0248.33086Cbezpečnostní červená RAL 30208343131M43617,5714 na požádání
K0248.33087Cřepkově žlutá RAL 10218343131M43617,5714 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33