Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Rýhované ovládací knoflíky s nastavením krouticího momentu
K0277

Rýhované ovládací knoflíky s nastavením krouticího momentu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Termoplast šedočerný.
Pouzdro a čep z oceli 5.8.
Provedení: Pouzdro brynýrované.
Čep, modrý pasivovaný.
Upozornění:Požadovaný krouticí moment se nastavuje pomocí nastavovacího šroubu. Po dosažení nastaveného krouticího momentu se rýhovaný ovládací knoflík volně protáčí.

Δ Zde je třeba uvést požadovanou barvu krytky. U tmavošedé barvy krytky se žádný kód neuvádí.
Odkaz na výkres:
1) Nastavovací šrouby k nastavení krouticího momentu
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0277 Rýhované ovládací knoflíky s nastavením krouticího momentu 215 kB

Výkresy (celkový přehled)

Rýhované ovládací knoflíky s nastavením krouticího momentu

Rýhované ovládací knoflíky s nastavením krouticího momentu s vnitřním závitem

více informací

Výkresy

Rýhované ovládací knoflíky s nastavením krouticího momentu s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

Materiál
komponentu
Barva
komponentu
VelikostDD1D2D3D4HH1Tnastavitelný krouticí moment cca
Nm min. - max.
CADPřís.CenaObjednat
K0277.205vnitřním závitemoceltmavošedá RAL 70212M5261823162710,550,1 - 0,3 na požádání
K0277.2055vnitřním závitemocelsvětle šedá RAL 70352M5261823162710,550,1 - 0,3 na požádání
K0277.2056vnitřním závitemocelbezpečnostní červená RAL 30202M5261823162710,550,1 - 0,3 na požádání
K0277.2057vnitřním závitemocelřepkově žlutá RAL 10212M5261823162710,550,1 - 0,3 na požádání
K0277.206vnitřním závitemoceltmavošedá RAL 70212M6261823162710,560,1 - 0,3 na požádání
K0277.2065vnitřním závitemocelsvětle šedá RAL 70352M6261823162710,560,1 - 0,3 na požádání
K0277.2066vnitřním závitemocelbezpečnostní červená RAL 30202M6261823162710,560,1 - 0,3 na požádání
K0277.2067vnitřním závitemocelřepkově žlutá RAL 10212M6261823162710,560,1 - 0,3 na požádání
K0277.306vnitřním závitemoceltmavošedá RAL 70213M63422312037,514,5100,1 - 0,3 na požádání
K0277.3065vnitřním závitemocelsvětle šedá RAL 70353M63422312037,514,5100,1 - 0,3 na požádání
K0277.3066vnitřním závitemocelbezpečnostní červená RAL 30203M63422312037,514,5100,1 - 0,3 na požádání
K0277.3067vnitřním závitemocelřepkově žlutá RAL 10213M63422312037,514,5100,1 - 0,3 na požádání
K0277.308vnitřním závitemoceltmavošedá RAL 70213M83422312037,514,5140,1 - 0,3 na požádání
K0277.3085vnitřním závitemocelsvětle šedá RAL 70353M83422312037,514,5140,1 - 0,3 na požádání
K0277.3086vnitřním závitemocelbezpečnostní červená RAL 30203M83422312037,514,5140,1 - 0,3 na požádání
K0277.3087vnitřním závitemocelřepkově žlutá RAL 10213M83422312037,514,5140,1 - 0,3 na požádání

Rýhované ovládací knoflíky s nastavením krouticího momentu s vnějším závitem

více informací

Výkresy

Rýhované ovládací knoflíky s nastavením krouticího momentu s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

Materiál
komponentu
Barva
komponentu
VelikostDD1D2D3D4HH1Lnastavitelný krouticí moment cca
Nm min. - max.
CADPřís.CenaObjednat
K0277.205X30vnější závitoceltmavošedá RAL 70212M5261823162710,5300,1 - 0,3 na požádání
K0277.2055X30vnější závitocelsvětle šedá RAL 70352M5261823162710,5300,1 - 0,3 na požádání
K0277.2056X30vnější závitocelbezpečnostní červená RAL 30202M5261823162710,5300,1 - 0,3 na požádání
K0277.2057X30vnější závitocelřepkově žlutá RAL 10212M5261823162710,5300,1 - 0,3 na požádání
K0277.205X50vnější závitoceltmavošedá RAL 70212M5261823162710,5500,1 - 0,3 na požádání
K0277.2055X50vnější závitocelsvětle šedá RAL 70352M5261823162710,5500,1 - 0,3 na požádání
K0277.2056X50vnější závitocelbezpečnostní červená RAL 30202M5261823162710,5500,1 - 0,3 na požádání
K0277.2057X50vnější závitocelřepkově žlutá RAL 10212M5261823162710,5500,1 - 0,3 na požádání
K0277.206X30vnější závitoceltmavošedá RAL 70212M6261823162710,5300,1 - 0,3 na požádání
K0277.2065X30vnější závitocelsvětle šedá RAL 70352M6261823162710,5300,1 - 0,3 na požádání
K0277.2066X30vnější závitocelbezpečnostní červená RAL 30202M6261823162710,5300,1 - 0,3 na požádání
K0277.2067X30vnější závitocelřepkově žlutá RAL 10212M6261823162710,5300,1 - 0,3 na požádání
K0277.206X50vnější závitoceltmavošedá RAL 70212M6261823162710,5500,1 - 0,3 na požádání
K0277.2065X50vnější závitocelsvětle šedá RAL 70352M6261823162710,5500,1 - 0,3 na požádání
K0277.2066X50vnější závitocelbezpečnostní červená RAL 30202M6261823162710,5500,1 - 0,3 na požádání
K0277.2067X50vnější závitocelřepkově žlutá RAL 10212M6261823162710,5500,1 - 0,3 na požádání
K0277.306X40vnější závitoceltmavošedá RAL 70213M63422312037,514,5400,1 - 0,3 na požádání
K0277.3065X40vnější závitocelsvětle šedá RAL 70353M63422312037,514,5400,1 - 0,3 na požádání
K0277.3066X40vnější závitocelbezpečnostní červená RAL 30203M63422312037,514,5400,1 - 0,3 na požádání
K0277.3067X40vnější závitocelřepkově žlutá RAL 10213M63422312037,514,5400,1 - 0,3 na požádání
K0277.306X60vnější závitoceltmavošedá RAL 70213M63422312037,514,5600,1 - 0,3 na požádání
K0277.3065X60vnější závitocelsvětle šedá RAL 70353M63422312037,514,5600,1 - 0,3 na požádání
K0277.3066X60vnější závitocelbezpečnostní červená RAL 30203M63422312037,514,5600,1 - 0,3 na požádání
K0277.3067X60vnější závitocelřepkově žlutá RAL 10213M63422312037,514,5600,1 - 0,3 na požádání
K0277.308X40vnější závitoceltmavošedá RAL 70213M83422312037,514,5400,1 - 0,3 na požádání
K0277.3085X40vnější závitocelsvětle šedá RAL 70353M83422312037,514,5400,1 - 0,3 na požádání
K0277.3086X40vnější závitocelbezpečnostní červená RAL 30203M83422312037,514,5400,1 - 0,3 na požádání
K0277.3087X40vnější závitocelřepkově žlutá RAL 10213M83422312037,514,5400,1 - 0,3 na požádání
K0277.308X60vnější závitoceltmavošedá RAL 70213M83422312037,514,5600,1 - 0,3 na požádání
K0277.3085X60vnější závitocelsvětle šedá RAL 70353M83422312037,514,5600,1 - 0,3 na požádání
K0277.3086X60vnější závitocelbezpečnostní červená RAL 30203M83422312037,514,5600,1 - 0,3 na požádání
K0277.3087X60vnější závitocelřepkově žlutá RAL 10213M83422312037,514,5600,1 - 0,3 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33