Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Rýhované ovládací matice z oceli a nerezu podle DIN 6303
K0137

Rýhované ovládací matice z oceli a nerezu podle DIN 6303

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Automatová ocel 1.0718.
Nerez 1.4305.
Provedení: Automatová ocel, brynýrováno.
Nerez lesklá.
Odkaz na výkres:
Provedení A: bez otvoru pro kolík
Provedení B: s otvorem pro kolík
- Během montáže vyvrtat a vysoustružit otvor pro kolík.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0137 Rýhované ovládací matice z oceli a nerezu podle DIN 6303 272 kB

Výkresy (celkový přehled)

Rýhované ovládací matice z oceli a nerezu podle DIN 6303

Rýhované matice z oceli a nerezové oceli DIN 6303, provedení A, bez otvoru pro kolík

více informací

Výkresy

Rýhované matice z oceli a nerezové oceli DIN 6303, provedení A, bez otvoru pro kolík

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
D1D2D3D4HKTCADPřís.CenaObjednat
K0137.105AAutomatová ocelM52014151285 na požádání
K0137.106AAutomatová ocelM624161814106 na požádání
K0137.108AAutomatová ocelM830202417127 na požádání
K0137.110AAutomatová ocelM1036283020148 na požádání
K0137.112AAutomatová ocelM12403234241610 na požádání
K0137.1052Anerezová ocelM52014151285 na požádání
K0137.1062Anerezová ocelM624161814106 na požádání
K0137.1082Anerezová ocelM830202417127 na požádání
K0137.1102Anerezová ocelM1036283020148 na požádání
K0137.1122Anerezová ocelM12403234241610 na požádání

Rýhované matice z oceli a nerezové oceli DIN 6303, provedení B, s dírou pro kolík

více informací

Výkresy

Rýhované matice z oceli a nerezové oceli DIN 6303, provedení B, s dírou pro kolík

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníMateriál
základní
těleso
D1D2D3D4D5
předvrtaný
EHKTvhodný
válcový kolík
ISO 2338
CADPřís.CenaObjednat
K0137.205BAutomatová ocelM52014151,42,512851,5 M6X14 na požádání
K0137.206BAutomatová ocelM62416181,42,5141061,5 M6X16 na požádání
K0137.208BAutomatová ocelM83020241,93171272 M6X20 na požádání
K0137.210BAutomatová ocelM103628302,94201483 M6X28 na požádání
K0137.212BAutomatová ocelM124032343,942416104 M6X32 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33