Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Rýhovaná ovládací kola, provedení H, se zalícovaným pouzdrem, s krytkou
K0260_H

Rýhovaná ovládací kola, provedení H, se zalícovaným pouzdrem, s...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast šedočerný.
Pouzdro z oceli 5.8.
Provedení: Ocel, modře pasivovaná.Upozornění:Δ Zde je třeba uvést požadovanou barvu krytky. U tmavošedé barvy krytky se žádný kód neuvádí.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0260_H Rýhovaná ovládací kola, provedení H, se zalícovaným pouzdrem, s krytkou 579 kB
 Ceník - Ovládací prvky 2,7 MB

Výkresy

Rýhovaná ovládací kola, provedení H, se zalícovaným pouzdrem, s krytkou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

Barva
víčko
VelikostDD1D2HH1TCADPřís.CenaObjednat
K0260.4106Htmavošedá RAL 7021164016,5311310 na požádání
K0260.41065Hsvětle šedá RAL 7035164016,5311310 na požádání
K0260.41066Hbezpečnostní červená RAL 3020164016,5311310 na požádání
K0260.41067Hřepkově žlutá RAL 1021164016,5311310 na požádání
K0260.4208Htmavošedá RAL 7021285018361514 na požádání
K0260.42085Hsvětle šedá RAL 7035285018361514 na požádání
K0260.42086Hbezpečnostní červená RAL 3020285018361514 na požádání
K0260.42087Hřepkově žlutá RAL 1021285018361514 na požádání
K0260.4310Htmavošedá RAL 70213106322411714 na požádání
K0260.43105Hsvětle šedá RAL 70353106322411714 na požádání
K0260.43106Hbezpečnostní červená RAL 30203106322411714 na požádání
K0260.43107Hřepkově žlutá RAL 10213106322411714 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33