Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Pěticípé ovládací prvky s vnitřním závitem
K0276_IG

Pěticípé ovládací prvky s vnitřním závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast, barva tmavošedá.
Pouzdro z oceli, pozinkované.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0276_IG Pěticípé ovládací prvky s vnitřním závitem 237 kB

Výkresy

Pěticípé ovládací prvky s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDD1D2HH1TCADPřís.CenaObjednat
K0276.3206KM6321517129 na požádání
K0276.4008KM8401820,514,511 na požádání
K0276.5010KM105020251814 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33