Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Pěticípé ovládací prvky s vnějším závitem
K0276_AG

Pěticípé ovládací prvky s vnějším závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast šedočerný.
Závitový čep z oceli 5.8.
Provedení: Ocel, modře pasivovaná.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0276_AG Pěticípé ovládací prvky s vnějším závitem 144 kB

Výkresy

Pěticípé ovládací prvky s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

VelikostDD1D2HH1LCADPřís.CenaObjednat
K0276.3206151M63215171215 na požádání
K0276.4008162M8401820,514,516 na požádání
K0276.5010203M105020251820 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33