Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Pěticípé ovládací prvky s vnitřním závitem
K0255_IG

Pěticípé ovládací prvky s vnitřním závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast šedočerný.
Pouzdro z oceli 5.8 nebo
nerez 1.4305.
Provedení: Ocel, modře pasivovaná nebo nerezová ocel, bez povrchové úpravy.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0255_IG Pěticípé ovládací prvky s vnitřním závitem 209 kB
 Ceník - Ovládací prvky 2,7 MB

Výkresy

Pěticípé ovládací prvky s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
komponentu
Barva
víčko
DD1D2D3HH1H2TCADPřís.CenaObjednat
K0255.5008Koceltmavošedá RAL 7021M85022,228,234,817,811,514 na požádání
K0255.50085Kocelsvětle šedá RAL 7035M85022,228,234,817,811,514 na požádání
K0255.50086Kocelbezpečnostní červená RAL 3020M85022,228,234,817,811,514 na požádání
K0255.50087Kocelřepkově žlutá RAL 1021M85022,228,234,817,811,514 na požádání
K0255.5010Koceltmavošedá RAL 7021M105022,228,234,817,811,514 na požádání
K0255.50105Kocelsvětle šedá RAL 7035M105022,228,234,817,811,514 na požádání
K0255.50106Kocelbezpečnostní červená RAL 3020M105022,228,234,817,811,514 na požádání
K0255.50107Kocelřepkově žlutá RAL 1021M105022,228,234,817,811,514 na požádání
K0255.5012Koceltmavošedá RAL 7021M125022,228,234,817,811,518 na požádání
K0255.50125Kocelsvětle šedá RAL 7035M125022,228,234,817,811,518 na požádání
K0255.50126Kocelbezpečnostní červená RAL 3020M125022,228,234,817,811,518 na požádání
K0255.50127Kocelřepkově žlutá RAL 1021M125022,228,234,817,811,518 na požádání
K0255.6310Koceltmavošedá RAL 7021M10632835,54422,514,514 na požádání
K0255.63105Kocelsvětle šedá RAL 7035M10632835,54422,514,514 na požádání
K0255.63106Kocelbezpečnostní červená RAL 3020M10632835,54422,514,514 na požádání
K0255.63107Kocelřepkově žlutá RAL 1021M10632835,54422,514,514 na požádání
K0255.6312Koceltmavošedá RAL 7021M12632835,54422,514,518 na požádání
K0255.63125Kocelsvětle šedá RAL 7035M12632835,54422,514,518 na požádání
K0255.63126Kocelbezpečnostní červená RAL 3020M12632835,54422,514,518 na požádání
K0255.63127Kocelřepkově žlutá RAL 1021M12632835,54422,514,518 na požádání
K0255.6316Koceltmavošedá RAL 7021M16632835,54422,514,518 na požádání
K0255.63165Kocelsvětle šedá RAL 7035M16632835,54422,514,518 na požádání
K0255.63166Kocelbezpečnostní červená RAL 3020M16632835,54422,514,518 na požádání
K0255.63167Kocelřepkově žlutá RAL 1021M16632835,54422,514,518 na požádání
K0255.50081Knerezová oceltmavošedá RAL 7021M85022,228,234,817,811,514 na požádání
K0255.500815Knerezová ocelsvětle šedá RAL 7035M85022,228,234,817,811,514 na požádání
K0255.500816Knerezová ocelbezpečnostní červená RAL 3020M85022,228,234,817,811,514 na požádání
K0255.500817Knerezová ocelřepkově žlutá RAL 1021M85022,228,234,817,811,514 na požádání
K0255.50101Knerezová oceltmavošedá RAL 7021M105022,228,234,817,811,514 na požádání
K0255.501015Knerezová ocelsvětle šedá RAL 7035M105022,228,234,817,811,514 na požádání
K0255.501016Knerezová ocelbezpečnostní červená RAL 3020M105022,228,234,817,811,514 na požádání
K0255.501017Knerezová ocelřepkově žlutá RAL 1021M105022,228,234,817,811,514 na požádání
K0255.50121Knerezová oceltmavošedá RAL 7021M125022,228,234,817,811,518 na požádání
K0255.501215Knerezová ocelsvětle šedá RAL 7035M125022,228,234,817,811,518 na požádání
K0255.501216Knerezová ocelbezpečnostní červená RAL 3020M125022,228,234,817,811,518 na požádání
K0255.501217Knerezová ocelřepkově žlutá RAL 1021M125022,228,234,817,811,518 na požádání
K0255.63101Knerezová oceltmavošedá RAL 7021M10632835,54422,514,514 na požádání
K0255.631015Knerezová ocelsvětle šedá RAL 7035M10632835,54422,514,514 na požádání
K0255.631016Knerezová ocelbezpečnostní červená RAL 3020M10632835,54422,514,514 na požádání
K0255.631017Knerezová ocelřepkově žlutá RAL 1021M10632835,54422,514,514 na požádání
K0255.63121Knerezová oceltmavošedá RAL 7021M12632835,54422,514,518 na požádání
K0255.631215Knerezová ocelsvětle šedá RAL 7035M12632835,54422,514,518 na požádání
K0255.631216Knerezová ocelbezpečnostní červená RAL 3020M12632835,54422,514,518 na požádání
K0255.631217Knerezová ocelřepkově žlutá RAL 1021M12632835,54422,514,518 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33