Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Pěticípé hvězdicové rukojeti ergonomické
K0786

Pěticípé hvězdicové rukojeti ergonomické

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Tvrdá část z plastu vyztuženého skelnými vlákny.
Měkká část z termoplastického elastomeru.
Pouzdro popř. závitový kolík z oceli třídy pevnosti 5.8 nebo nerezové oceli 1.4305.
Provedení: Ocel, modře pasivovaná.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Sériově se dodává barevná kombinace tmavě šedá RAL 7021 (tvrdá část)
a tmavě šedá RAL 7021 (měkká část).
Na vyžádání:Další provedení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0786 Pěticípé hvězdicové rukojeti ergonomické 153 kB

Výkresy (celkový přehled)

Pěticípé hvězdicové rukojeti ergonomické

Pěticípé hvězdicové rukojeti ergonomické s vnitřním závitem

více informací

Výkresy

Pěticípé hvězdicové rukojeti ergonomické s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

DD1D2HH1TCADPřís.CenaObjednat
K0786.6308ocelM86326451017 na požádání
K0786.6310ocelM106326451017 na požádání
K0786.06308nerezová ocelM86326451017 na požádání
K0786.06310nerezová ocelM106326451017 na požádání

Pěticípé hvězdicové rukojeti ergonomické s vnějším závitem

více informací

Výkresy

Pěticípé hvězdicové rukojeti ergonomické s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

DD1D2HH1LCADPřís.CenaObjednat
K0786.6308X20-M86326451020 na požádání
K0786.6308X25-M86326451025 na požádání
K0786.6308X30-M86326451030 na požádání
K0786.6308X40-M86326451040 na požádání
K0786.6310X30-M106326451030 na požádání
K0786.6310X40-M106326451040 na požádání
K0786.6310X50-M106326451050 na požádání
K0786.06308X20-M86326451020 na požádání
K0786.06308X25-M86326451025 na požádání
K0786.06308X30-M86326451030 na požádání
K0786.06308X40-M86326451040 na požádání
K0786.06310X30-M106326451030 na požádání
K0786.06310X40-M106326451040 na požádání
K0786.06310X50-M106326451050 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33