Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Kulové knoflíky dle DIN 319, provedení C
K0650_C

Kulové knoflíky dle DIN 319, provedení C

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4301, 1.4305 nebo hliník.Provedení: Leštěno.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0650_C Kulové knoflíky dle DIN 319, provedení C 139 kB

Výkresy

Kulové knoflíky dle DIN 319, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Ocelový
klíč
DD1

D6HTCADPřís.CenaObjednat
K0650.116044Cnerezová ocel1.4301M4168157,2 na požádání
K0650.120054Cnerezová ocel1.4301M52012189,1 na požádání
K0650.125064Cnerezová ocel1.4301M6251522,511 na požádání
K0650.132084Cnerezová ocel1.4301M832182914,5 na požádání
K0650.140104Cnerezová ocel1.4301M1040223718 na požádání
K0650.150124Cnerezová ocel1.4301M1250284621 na požádání
K0650.116043Cnerezová ocel1.4305M4168157,2 na požádání
K0650.120053Cnerezová ocel1.4305M52012189,1 na požádání
K0650.125063Cnerezová ocel1.4305M6251522,511 na požádání
K0650.132083Cnerezová ocel1.4305M832182914,5 na požádání
K0650.140103Cnerezová ocel1.4305M1040223718 na požádání
K0650.150123Cnerezová ocel1.4305M1250284621 na požádání
K0650.116042Chliník-M4168157,2 na požádání
K0650.120052Chliník-M52012189,1 na požádání
K0650.125062Chliník-M6251522,511 na požádání
K0650.132082Chliník-M832182914,5 na požádání
K0650.140102Chliník-M1040223718 na požádání
K0650.150122Chliník-M1250284621 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33