Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Kulové knoflíky, hladké DIN 319 rozšířené provedení C, se závitem z lisovaného plastu
K0159_C

Kulové knoflíky, hladké DIN 319 rozšířené provedení C, se...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý.Provedení: Vyleštěno do vysokého lesku, barva černá.Na vyžádání:* Tato provedení je možno za příplatek dodat v tmavě červené barvě.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0159_C Kulové knoflíky, hladké DIN 319 rozšířené provedení C, se závitem z lisovaného plastu 165 kB

Výkresy

Kulové knoflíky, hladké DIN 319 rozšířené provedení C, se závitem z lisovaného plastu

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníD1

D2D6HT1 min.CADPřís.CenaObjednat
K0159.11604C16M48156 na požádání
K0159.11605C16M58157,5 na požádání
K0159.11606C16M68159 na požádání
K0159.12005*C20M512187,5 na požádání
K0159.12006C20M612189 na požádání
K0159.12506*C25M615239 na požádání
K0159.12508C25M8152312 na požádání
K0159.13008*C30M8162812 na požádání
K0159.13208*C32M8182912 na požádání
K0159.13210C32M10182915 na požádání
K0159.13508C36M8173318 na požádání
K0159.13510*C36M10173315 na požádání
K0159.14008C40M82037,512 na požádání
K0159.14010*C40M102037,515 na požádání
K0159.14012C40M122037,518 na požádání
K0159.14510C45M10204315 na požádání
K0159.14512C45M12204318 na požádání
K0159.15010C50M10224815 na požádání
K0159.15012*C50M12284818 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33