Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Knoflíky s rýhováním biopolymer s vnějším závitem
K0247_AG

Knoflíky s rýhováním biopolymer s vnějším závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Biopolymer, buk.
Závitový čep ocelový 5.8.
Provedení: Ocel, modře pasivovaná.
Přírodní buk s bukovými vlákny nebo tmavošedě zbarvený.
Přednosti:- Tento biopolymer je kompletně vyrobený ze znovu dorůstajících surovin (neobsahuje ropu).
- Šetření omezených fosilních zdrojů.
- Dřevěná vlákna pocházejí ze 100% z tuzemských lesů v Německu.
Vlastnosti:Dobrá mechanická pevnost (ověřeno, s nejméně dvojnásobným zabezpečením).
Biopolymer je recyklovatelný (srovnatelně s termoplasty).
Hodí se pro venkovní použití (není biologicky odbouratelný).
Dobrá odolnost proti silným kyselinám a louhům.
Krátkodobě odolný proti alkoholům, palivům, minerálním olejům, tukům.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0247_AG Knoflíky s rýhováním biopolymer s vnějším závitem 206 kB
 Technické informace NATURE grip 186 kB

Výkresy

Knoflíky s rýhováním biopolymer s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního tělesa
DD1D2D3HH1LCADPřís.CenaObjednat
K0247.10105143X10Prírodní bukM521141922810 na požádání
K0247.10106143X15Prírodní bukM621141922815 na požádání
K0247.1010590X10tmavošedá RAL 7021M521141922810 na požádání
K0247.1010690X15tmavošedá RAL 7021M621141922815 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33