Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Knoflíky s hřibovitou hlavou z biopolymeru s vnitřním závitem
K0251

Knoflíky s hřibovitou hlavou z biopolymeru s vnitřním závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Biopolymer, buk.
Pouzdro ocelové 5.8
Provedení: Pouzdro pozinkované a modře pasivované.
Přírodní buk s bukovými vlákny nebo tmavošedě zbarvený.
Přednosti:- Tento biopolymer je kompletně vyrobený ze znovu dorůstajících surovin (neobsahuje ropu).
- Šetření omezených fosilních zdrojů.
- Dřevěná vlákna pocházejí ze 100% z tuzemských lesů v Německu.
Vlastnosti:Dobrá mechanická pevnost (ověřeno zkouškou, s nejméně dvojnásobnou bezpečností).
Biopolymer je recyklovatelný (srovnatelné s termoplasty).
Hodí se pro venkovní použití (není biologicky odbouratelný).
Dobrá odolnost proti silným kyselinám a louhům.
Krátkodobě odolný proti alkoholům, palivům, minerálním olejům, tukům.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0251 Knoflíky s hřibovitou hlavou z biopolymeru s vnitřním závitem 166 kB
 Ceník - Ovládací prvky 2,2 MB
 Technické informace NATURE grip 186 kB

Výkresy

Knoflíky s hřibovitou hlavou z biopolymeru s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního tělesa
Druh závituD

D1D2D3HH1TCADPřís.CenaObjednat
K0251.1005143prírodní bukvnitřní závitM5211219211010 na požádání
K0251.1006143prírodní bukvnitřní závitM6251423251210 na požádání
K0251.1008143prírodní bukvnitřní závitM8331933331514 na požádání
K0251.100590tmavošedá RAL 7021vnitřní závitM5211219211010 na požádání
K0251.100690tmavošedá RAL 7021vnitřní závitM6251423251210 na požádání
K0251.100890tmavošedá RAL 7021vnitřní závitM8331933331514 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33