Skupiny zboží
Knoflíky s hřibovitou hlavou z biopolymeru s vnějším závitem
K0251

Knoflíky s hřibovitou hlavou z biopolymeru s vnějším závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Biopolymer, buk.
Závitový čep ocelový 5.8.
Provedení: Závitový čep, pozinkovaný a modře pasivovaný.
Přírodní buk s bukovými vlákny nebo tmavošedě zbarvený.
Přednosti:Tento biopolymer je kompletně vyrobený ze znovu dorůstajících surovin (neobsahuje ropu).
Šetření omezených fosilních zdrojů.
Dřevěná vlákna pocházejí ze 100% z lesů v Německu.
Certifikováno PEFC (zaručuje, že dřevěné výrobky pocházejí z trvale udržitelných obhospodařovaných lesů).
Vlastnosti:Dobrá mechanická pevnost (ověřeno, s nejméně dvojnásobným zabezpečením).
Biopolymer je recyklovatelný (srovnatelně s termoplasty).
Hodí se pro venkovní použití (není biologicky odbouratelný).
Dobrá odolnost proti silným kyselinám a louhům.
Krátkodobě odolný proti alkoholům, palivům, minerálním olejům, tukům.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0251 Knoflíky s hřibovitou hlavou z biopolymeru s vnějším závitem 160 kB
 Technické informace NATURE grip 197 kB

Výkresy

Knoflíky s hřibovitou hlavou z biopolymeru s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního tělesa
Velikost

DD1D2D3HH1LCADPřís.CenaObjednat
K0251.1005143X10přírodně eloxované1M5211219211010 na požádání
K0251.1006143X15přírodně eloxované2M6251423251215 na požádání
K0251.1008143X15přírodně eloxované3M8331933331515 na požádání
K0251.100590X10tmavošedá RAL 70211M5211219211010 na požádání
K0251.100690X15tmavošedá RAL 70212M6251423251215 na požádání
K0251.100890X15tmavošedá RAL 70213M8331933331515 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33