Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Knoflíky ploché
K0157

Knoflíky ploché

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Brynýrováno.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0157 Knoflíky ploché 159 kB

Výkresy (celkový přehled)

Knoflíky ploché

Ploché knoflíky s vnitřním závitem

více informací

Výkresy

Ploché knoflíky s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2D3HH1H2TCADPřís.CenaObjednat
K0157.05M51610618597 na požádání
K0157.06M6251410299139 na požádání
K0157.08M832181237111712 na požádání
K0157.10M1036201342122015 na požádání

Ploché knoflíky s vnějším závitem

více informací

Výkresy

Ploché knoflíky s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDD1D2D3HH1H2L1TCADPřís.CenaObjednat
K0157.06010M616106185910- na požádání
K0157.08014M82514102991314- na požádání
K0157.10016M1032181237111716- na požádání
K0157.12018M1236201342122018- na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33