Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Křídlové ovládací matice a šrouby
K0274

Křídlové ovládací matice a šrouby

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisPopis výrobku:Moderní křídlové ovládací komponenty Novo·Grip jsou zárukou optimálního uchycení jak po stránce provedení tvaru, tak i po stránce technické. Umožňují příjemnější ovládání než kdykoli jindy.Materiál:Úchytka termoplast šedočerný.
Pouzdro popř. závitový čep z oceli 5.8 nebo nerezu 1.4305.
Provedení: Pouzdro, resp. závitový čep modře pasivované nebo nerezové lesklé.Upozornění:Δ Zde je třeba uvést požadovanou barvu krytky. U tmavošedé barvy krytky se žádný kód neuvádí.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0274 Křídlové ovládací matice a šrouby 444 kB

Výkresy (celkový přehled)

Křídlové ovládací matice a šrouby

Křídlové ovládací matice

více informací

Výkresy

Křídlové ovládací matice

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
komponentu
Barva
komponentu
ADD2BHH1TCADPřís.CenaObjednat

Křídlové ovládací šrouby

více informací

Výkresy

Křídlové ovládací šrouby

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
komponentu
Barva
komponentu
ABDD2HH1LCADPřís.CenaObjednat
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33