Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Hřibovité knoflíky s vnitřním závitem
K0251

Hřibovité knoflíky s vnitřním závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Hřibovitá držadla od NOVO grip představují absolutně bezpečné, rychlé a snadné uchopování. Nová dimenze těchto knoflíků je jedinečná. Nejlépe se o tom přesvědčíte, když je uchopíte sami.Materiál:Termoplast šedočerný.
Pouzdro z oceli 5.8 nebo
nerez 1.4305.
Provedení: Ocel, modře pasivovaná nebo nerezová ocel, bez povrchové úpravy.Upozornění:Δ Zde je třeba uvést požadovanou barvu krytky. U tmavošedé barvy krytky se žádný kód neuvádí.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0251 Hřibovité knoflíky s vnitřním závitem 166 kB

Výkresy

Hřibovité knoflíky s vnitřním závitem

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloMateriál
komponentu
Barva
komponentu
VelikostDD1D2D3HH1TCADPřís.CenaObjednat
K0251.004nerezová oceltmavošedá RAL 70211M4211219211010 na požádání
K0251.0045nerezová ocelsvětle šedá RAL 70351M4211219211010 na požádání
K0251.0047nerezová ocelřepkově žlutá RAL 10211M4211219211010 na požádání
K0251.0046nerezová ocelbezpečnostní červená RAL 30201M4211219211010 na požádání
K0251.005nerezová oceltmavošedá RAL 70211M5211219211010 na požádání
K0251.0056nerezová ocelbezpečnostní červená RAL 30201M5211219211010 na požádání
K0251.0055nerezová ocelsvětle šedá RAL 70351M5211219211010 na požádání
K0251.0057nerezová ocelřepkově žlutá RAL 10211M5211219211010 na požádání
K0251.006nerezová oceltmavošedá RAL 70212M6251423251210 na požádání
K0251.0067nerezová ocelřepkově žlutá RAL 10212M6251423251210 na požádání
K0251.0065nerezová ocelsvětle šedá RAL 70352M6251423251210 na požádání
K0251.0066nerezová ocelbezpečnostní červená RAL 30202M6251423251210 na požádání
K0251.008nerezová oceltmavošedá RAL 70213M8331931331514 na požádání
K0251.0087nerezová ocelřepkově žlutá RAL 10213M8331931331514 na požádání
K0251.0085nerezová ocelsvětle šedá RAL 70353M8331931331514 na požádání
K0251.0086nerezová ocelbezpečnostní červená RAL 30203M8331931331514 na požádání
K0251.046ocelbezpečnostní červená RAL 30201M4211219211010 na požádání
K0251.047ocelřepkově žlutá RAL 10211M4211219211010 na požádání
K0251.04oceltmavošedá RAL 70211M4211219211010 na požádání
K0251.045ocelsvětle šedá RAL 70351M4211219211010 na požádání
K0251.056ocelbezpečnostní červená RAL 30201M5211219211010 na požádání
K0251.055ocelsvětle šedá RAL 70351M5211219211010 na požádání
K0251.05oceltmavošedá RAL 70211M5211219211010 na požádání
K0251.057ocelřepkově žlutá RAL 10211M5211219211010 na požádání
K0251.06oceltmavošedá RAL 70212M6251423251210 na požádání
K0251.067ocelřepkově žlutá RAL 10212M6251423251210 na požádání
K0251.066ocelbezpečnostní červená RAL 30202M6251423251210 na požádání
K0251.065ocelsvětle šedá RAL 70352M6251423251210 na požádání
K0251.085ocelsvětle šedá RAL 70353M8331931331514 na požádání
K0251.086ocelbezpečnostní červená RAL 30203M8331931331514 na požádání
K0251.08oceltmavošedá RAL 70213M8331931331514 na požádání
K0251.087ocelřepkově žlutá RAL 10213M8331931331514 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33