Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Pěticípé ovládací úchytky, vnitřní závit
K0185_IG

Pěticípé ovládací úchytky, vnitřní závit

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý.
Pouzdro z oceli, pozinkované.
Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Upozornění:U provedení K0185.3205 a K0185.3206 je pouzdro z mosazi.Na vyžádání:Jiná barevná provedení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0185_IG Pěticípé ovládací úchytky, vnitřní závit 167 kB
 Ceník - Ovládací prvky 2,7 MB

Výkresy

Pěticípé ovládací úchytky, vnitřní závit

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDD1D3HH1TCADPřís.CenaObjednat
K0185.3205KM5321622,411,210 na požádání
K0185.3206KM6321622,411,29 na požádání
K0185.4006KM64020281412 na požádání
K0185.4008KM84020281414 na požádání
K0185.4010KM104020281414 na požádání
K0185.5008KM850253517,514 na požádání
K0185.5010KM1050253517,514 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33