Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Pěticípé ovládací úchytky
K0185

Pěticípé ovládací úchytky

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý.
Pouzdro resp. závitový čep ocel, pozinkované.
Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Upozornění:U provedení K0185.3205 a K0185.3206 je pouzdro z mosazi.Na vyžádání:Jiné vnější závity, délky šroubů a barvy.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0185 Pěticípé ovládací úchytky 140 kB

Výkresy (celkový přehled)

Pěticípé ovládací úchytky

Pěticípé ovládací úchytky, vnitřní závit

více informací

Výkresy

Pěticípé ovládací úchytky, vnitřní závit

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D3HH1TCADPřís.CenaObjednat
K0185.3205M5321622,411,210 na požádání
K0185.3206M6321622,411,29 na požádání
K0185.4006M64020281412 na požádání
K0185.4008M84020281414 na požádání
K0185.4010M104020281414 na požádání
K0185.5008M850253517,514 na požádání
K0185.5010M1050253517,514 na požádání

Pěticípé ovládací úchytky, vnější závit

více informací

Výkresy

Pěticípé ovládací úchytky, vnější závit

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloZávitDD2D3HH1LCADPřís.CenaObjednat
K0185.3206X12-M6-1622,411,212 na požádání
K0185.3206X18-M6-1622,411,218 na požádání
K0185.3208X16-M8-1622,411,216 na požádání
K0185.3208X24-M8-1622,411,224 na požádání
K0185.4006X18-M6-20281418 na požádání
K0185.4008X16-M8-20281416 na požádání
K0185.4008X20-M8-20281420 na požádání
K0185.4008X24-M8-20281424 na požádání
K0185.4010X30-M10-20281430 na požádání
K0185.5008X16-M8-253517,516 na požádání
K0185.5008X24-M8-253517,524 na požádání
K0185.5010X20-M10-253517,520 na požádání
K0185.5010X30-M10-253517,530 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33