Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Úchytky tvaru T, vnitřní závit
K0181_IG

Úchytky tvaru T, vnitřní závit

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý.
Pouzdro z oceli, pozinkované.
Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Upozornění:U provedení K0181.17008 a K0181.18008 je pouzdro z oceli, potaženo mědí.Na vyžádání:Jiná barevná provedení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0181_IG Úchytky tvaru T, vnitřní závit 122 kB

Výkresy

Úchytky tvaru T, vnitřní závit

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníABDD3HH1TCADPřís.CenaObjednat

Další zboží tohoto druhu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33