Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý.
Pouzdro resp. závitový čep ocel, pozinkované.
Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Upozornění:U provedení K0181.17008 a K0181.18008 je pouzdro z oceli, potaženo mědí.Na vyžádání:Jiné vnější závity, délky šroubů a barvy.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0181 Úchytky tvaru T 196 kB

Výkresy (celkový přehled)

Úchytky tvaru T

Úchytky tvaru T, vnitřní závit

více informací

Výkresy

Úchytky tvaru T, vnitřní závit

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníABDD3HH1TCADPřís.CenaObjednat
K0181.17006K7022M619,638,820,212 na požádání
K0181.17008K7022M819,638,820,214 na požádání
K0181.17010K7022M1019,638,820,214 na požádání
K0181.18008K8025M822,3442314 na požádání
K0181.18010K8025M1022,3442322 na požádání
K0181.19010K9028M102549,62622 na požádání
K0181.19012K9028M122549,62621 na požádání

Úchytky tvaru T, vnější závit

více informací

Výkresy

Úchytky tvaru T, vnější závit

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníABDD3HH1LCADPřís.CenaObjednat
K0181.27006X L7022M619,638,820,218 na požádání
K0181.27008X L7022M819,638,820,224 na požádání
K0181.28010X L8025M1022,3442320 na požádání
K0181.28010X L8025M1022,3442330 na požádání
K0181.29010X L9028M102549,62630 na požádání
K0181.29012X L9028M122549,62624 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33