Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Hvězdicové úchytky podobné DIN 6336, bez pouzdra s lícovaným otvorem, provedení G
K0155_G

Hvězdicové úchytky podobné DIN 6336, bez pouzdra s lícovaným...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast černý, pouzdro resp.Upozornění:Δ Zde je třeba uvést požadovanou barvu krytky. U černé barvy krytky se žádný kód neuvádí.Na vyžádání:Jiná barevná provedení resp. popisy, např. firemní loga nebo symboly.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0155_G Hvězdicové úchytky podobné DIN 6336, bez pouzdra s lícovaným otvorem, provedení G 155 kB

Výkresy

Hvězdicové úchytky podobné DIN 6336, bez pouzdra s lícovaným otvorem, provedení G

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
komponentu
ProvedeníD1D8D9H3H4T1CADPřís.CenaObjednat
K0155.305černáG2512581610 na požádání
K0155.3055světle šedá RAL 7035G2512581610 na požádání
K0155.3056bezpečnostní červená RAL 3020G2512581610 na požádání
K0155.3057řepkově žlutá RAL 1021G2512581610 na požádání
K0155.306černáG32146102010 na požádání
K0155.3065světle šedá RAL 7035G32146102010 na požádání
K0155.3066bezpečnostní červená RAL 3020G32146102010 na požádání
K0155.3067řepkově žlutá RAL 1021G32146102010 na požádání
K0155.308černáG40188132514 na požádání
K0155.3085světle šedá RAL 7035G40188132514 na požádání
K0155.3086bezpečnostní červená RAL 3020G40188132514 na požádání
K0155.3087řepkově žlutá RAL 1021G40188132514 na požádání
K0155.310černáG502210173214 na požádání
K0155.3105světle šedá RAL 7035G502210173214 na požádání
K0155.3106bezpečnostní červená RAL 3020G502210173214 na požádání
K0155.3107řepkově žlutá RAL 1021G502210173214 na požádání
K0155.312černáG632612214018 na požádání
K0155.3125světle šedá RAL 7035G632612214018 na požádání
K0155.3126bezpečnostní červená RAL 3020G632612214018 na požádání
K0155.3127řepkově žlutá RAL 1021G632612214018 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33