Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Hvězdicové úchyty podobné DIN 6336, šestihran, tvar S
K0155_S

Hvězdicové úchyty podobné DIN 6336, šestihran, tvar S

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast černý, pouzdro resp.Na vyžádání:Jiná barevná provedení resp. popisy, např. firemní loga nebo symboly.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0155_S Hvězdicové úchyty podobné DIN 6336, šestihran, tvar S 145 kB
 Ceník - Ovládací prvky 2,2 MB

Výkresy

Hvězdicové úchyty podobné DIN 6336, šestihran, tvar S

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníD1

D8HH3SWT7CADPřís.CenaObjednat
K0155.808S3214201085 na požádání
K0155.810S401825131010 na požádání
K0155.813S502232171310 na požádání
K0155.816S632640211615 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33