Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Křížové úchyty podobné DIN 6335, provedení K, s pouzdrem se závitem
K0148_K

Křížové úchyty podobné DIN 6335, provedení K, s pouzdrem se...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý.
Pouzdro z oceli, pozinkované.
Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0148_K Křížové úchyty podobné DIN 6335, provedení K, s pouzdrem se závitem 135 kB

Výkresy

Křížové úchyty podobné DIN 6335, provedení K, s pouzdrem se závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDD1D8HH3TCADPřís.CenaObjednat
K0148.205KM525121689,5 na požádání
K0148.206KM63214201012 na požádání
K0148.208KM84018251314 na požádání
K0148.210KM105022322018 na požádání
K0148.212KM126326402522 na požádání
K0148.216KM168035503030 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33