Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Křídlový šroub pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
K1313

Křídlový šroub pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT®...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocelové díly nerezová ocel 1.4404.
Povrch vysoký lesk, leštěný.
Upozornění:Pomocí křídlového šroubu lze výborně realizovat jednoduchá šroubová spojení. Tyto matice lze bez problémů otevírat a zavírat bez použití nářadí.
Povrch je kompletně leštěný do vysokého lesku a vykazuje hloubku drsnosti mnohem menší než Ra 0,8 µm. Obrys je vyroben s velkými poloměry, přechody a zaobleními. Ať je hřibovitý ovládací knoflík namontován v jakékoliv montážní poloze, nemohou na něm přilnout žádné nečistoty a zbytky výrobku, resp. čisticího prostředku. Proto je zajištěno snadné čištění.
K utěsnění šroubového spoje se používají těsnicí podložky a podložky Hygienic USIT ® od Freudenberg Process Seals. Dřík křídlového šroubu je speciálně sladěn s tímto těsněním. Vzniká utěsnění šroubového spoje takřka bez mrtvého prostoru, které splňuje hygienické požadavky.
Na vyžádání:Palcový závit, délka závitu.Příslušenství:Těsnicí podložka a podložka Hygienic Usit® K1326 pro šroubovací plochy.Zvláštnost:
Hygienic DESIGN – nový standardRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1313 Křídlový šroub pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals 154 kB
 Technické pokyny pro Hygienic USIT ® 380 kB

Výkresy

Křídlový šroub pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D2AHH1BRLL1CADPřís.CenaObjednat
K1313.2004X8M410,820195,340,4587 na požádání
K1313.2105X10M511,82121650,5109 na požádání
K1313.2506X12M614,22525760,551211 na požádání
K1313.3308X16M81833338,480,61615 na požádání
K1313.4010X20M1022,3404010100,752019 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33