Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Křídlové ovládací matice
K0783_IG

Křídlové ovládací matice

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Madlo: polyamid vyztužený skleněnými kuličkami.
Pouzdro: mosaz nebo ocel.
Provedení: Ocel pozinkovaná.Upozornění:Teplotní odolnost od -50 °C do 130 °C.
Odolné vůči běžným chemikáliím a oleji.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0783_IG Křídlové ovládací matice 143 kB

Výkresy

Křídlové ovládací matice

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníABD

D1HH1TCADPřís.CenaObjednat
K0783.15006K5115M61525,59,514 na požádání
K0783.16008K61,518M8183111,514 na požádání
K0783.17510K7622M102238,514,514 na požádání

Další zboží tohoto druhu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33