Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Křídlové matice "Miniwing" s vnějším závitem
K0274_AG

Křídlové matice "Miniwing" s vnějším závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast šedočerný.
Závitový čep z oceli 5.8 nebo
nerez 1.4305.
Provedení: Ocel, modře pasivovaná nebo nerezová ocel, bez povrchové úpravy.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0274_AG Křídlové matice "Miniwing" s vnějším závitem 243 kB

Výkresy

Křídlové matice "Miniwing" s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
komponentu
ABDHLCADPřís.CenaObjednat
K0274.004X8ocel2813M4158 na požádání
K0274.005X10ocel2813M51510 na požádání
K0274.005X15ocel2813M51515 na požádání
K0274.005X20ocel2813M51520 na požádání
K0274.006X10ocel2813M61510 na požádání
K0274.006X15ocel2813M61515 na požádání
K0274.006X20ocel2813M61520 na požádání
K0274.006X25ocel2813M61525 na požádání
K0274.006X30ocel2813M61530 na požádání
K0274.008X20ocel2813M81520 na požádání
K0274.008X25ocel2813M81525 na požádání
K0274.008X30ocel2813M81530 na požádání
K0274.008X40ocel2813M81540 na požádání
K0274.0004X8nerezová ocel2813M4158 na požádání
K0274.0005X10nerezová ocel2813M51510 na požádání
K0274.0005X15nerezová ocel2813M51515 na požádání
K0274.0005X20nerezová ocel2813M51520 na požádání
K0274.0006X10nerezová ocel2813M61510 na požádání
K0274.0006X15nerezová ocel2813M61515 na požádání
K0274.0006X20nerezová ocel2813M61520 na požádání
K0274.0006X25nerezová ocel2813M61525 na požádání
K0274.0006X30nerezová ocel2813M61530 na požádání
K0274.0008X20nerezová ocel2813M81520 na požádání
K0274.0008X25nerezová ocel2813M81525 na požádání
K0274.0008X30nerezová ocel2813M81530 na požádání
K0274.0008X40nerezová ocel2813M81540 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33