Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Křížové ovládací matice a šrouby podle DIN6335, ocelové části z nerezové oceli
K1017

Křížové ovládací matice a šrouby podle DIN6335, ocelové části z...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý.
Ocelové části z nerezové oceli 1.4301.
Provedení: Vyleštěno do vysokého lesku, barva černá.Odkaz na výkres:
Provedení K: pouzdro se závitem
Provedení L: vnější závit
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1017 Křížové ovládací matice a šrouby podle DIN6335, ocelové části z nerezové oceli 201 kB
 Ceník - Ovládací prvky 2,7 MB

Výkresy (celkový přehled)

Křížové ovládací matice a šrouby podle DIN6335, ocelové části z nerezové oceli

Křížové úchyty, ocelové části, nerezová ocel provedení K s pouzdrem se závitem

více informací

Výkresy

Křížové úchyty, ocelové části, nerezová ocel provedení K s pouzdrem se závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

Materiál
komponentu
DD1D8HH3TCADPřís.CenaObjednat
K1017.22505Knerezová ocelM525121689,5 na požádání
K1017.23206Knerezová ocelM63214201012 na požádání
K1017.24008Knerezová ocelM84018251314 na požádání
K1017.25010Knerezová ocelM105022322018 na požádání
K1017.26312Knerezová ocelM126326402522 na požádání

Křížové úchyty, ocelové části, nerezová ocel provedení L s vnějším závitem

více informací

Výkresy

Křížové úchyty, ocelové části, nerezová ocel provedení L s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

Materiál
komponentu
DD1D8HH3LCADPřís.CenaObjednat
K1017.52505X15Lnerezová ocelM5251216815 na požádání
K1017.52505X20Lnerezová ocelM5251216820 na požádání
K1017.53206X15Lnerezová ocelM63214201015 na požádání
K1017.53206X20Lnerezová ocelM63214201020 na požádání
K1017.53206X25Lnerezová ocelM63214201025 na požádání
K1017.53206X30Lnerezová ocelM63214201030 na požádání
K1017.53206X40Lnerezová ocelM63214201040 na požádání
K1017.53206X50Lnerezová ocelM63214201050 na požádání
K1017.54008X20Lnerezová ocelM84018251320 na požádání
K1017.54008X25Lnerezová ocelM84018251325 na požádání
K1017.54008X30Lnerezová ocelM84018251330 na požádání
K1017.54008X40Lnerezová ocelM84018251340 na požádání
K1017.54008X50Lnerezová ocelM84018251350 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33