Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Křížové ovládací úchytky
K1089

Křížové ovládací úchytky

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast vyztužený skelnými vlákny.
Závitové pouzdro z mosazi.
Závitový čep: ocel.
Provedení: Rukojeť černá.
Závitový čep pozinkovaný.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1089 Křížové ovládací úchytky 153 kB

Výkresy (celkový přehled)

Křížové ovládací úchytky

Křížové úchytky s vnitřním závitem

více informací

Výkresy

Křížové úchytky s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

D1D2D5D6H1H3TT1CADPřís.CenaObjednat
K1089.23205K3215-11-12141,5 na požádání
K1089.23206K3215-11-12141,5 na požádání
K1089.24008K4016-13-12,5141,5 na požádání
K1089.25010K5020-14-15142 na požádání
K1089.26012K6024-18-18,5182 na požádání

Křížové úchytky s vnějším závitem

více informací

Výkresy

Křížové úchytky s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

D1D2D5D6H1H3T1LCADPřís.CenaObjednat
K1089.43205X16L3215-11-111,516 na požádání
K1089.43205X20L3215-11-111,520 na požádání
K1089.43206X16L3215-11-111,516 na požádání
K1089.43206X20L3215-11-111,520 na požádání
K1089.43206X30L3215-11-111,530 na požádání
K1089.43208X16L3215-11-111,516 na požádání
K1089.43208X20L3215-11-111,520 na požádání
K1089.43208X30L3215-11-111,530 na požádání
K1089.43208X40L3215-11-111,540 na požádání
K1089.44006X20L4015,7-12-12,5120 na požádání
K1089.44006X30L4015,7-12-12,5130 na požádání
K1089.44008X20L4015,7-12-12,5120 na požádání
K1089.44008X30L4015,7-12-12,5130 na požádání
K1089.44008X40L4015,7-12-12,5140 na požádání
K1089.44008X50L4015,7-12-12,5150 na požádání
K1089.45008X20L5020-14,5-151,520 na požádání
K1089.45008X30L5020-14,5-151,530 na požádání
K1089.45008X40L5020-14,5-151,540 na požádání
K1089.45010X20L5020-14,5-151,520 na požádání
K1089.45010X30L5020-14,5-151,530 na požádání
K1089.45010X40L5020-14,5-151,540 na požádání
K1089.45010X50L5020-14,5-151,550 na požádání
K1089.46010X20L6024-18-18,51,520 na požádání
K1089.46010X30L6024-18-18,51,530 na požádání
K1089.46010X40L6024-18-18,51,540 na požádání
K1089.46010X50L6024-18-18,51,550 na požádání
K1089.46012X20L6024-18-18,51,520 na požádání
K1089.46012X30L6024-18-18,51,530 na požádání
K1089.46012X40L6024-18-18,51,540 na požádání
K1089.46012X50L6024-18-18,51,550 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33