Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Křížové ovládací matice podle DIN 6335, z hliníku
K0145

Křížové ovládací matice podle DIN 6335, z hliníku

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Hliník.
Závitový kolík z nerezové oceli 1.4305.
Příčný kolík z nerezové oceli 1.4310.
Provedení: Omíláno nebo broušeno a leštěno.
Závitový kolík a příčný kolík bez povrchové úpravy.
Na vyžádání:Křížové ovládací matice jako polotovar (neomílané).Odkaz na výkres:
Provedení A: polotovar
Provedení B: průchozí otvor
Provedení C: slepý otvor
Provedení D: vyvrtaný závit
Provedení E: slepá díra se závitem
Provedení L: vnější závit
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0145 Křížové ovládací matice podle DIN 6335, z hliníku 190 kB

Výkresy (celkový přehled)

Křížové ovládací matice podle DIN 6335, z hliníku

Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z hliníku, provedení A, polotovar

více informací

Výkresy

Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z hliníku, provedení A, polotovar

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníProvedeníD1D2H1H3CADPřís.CenaObjednat
K0145.104008omletoA4014-14 na požádání
K0145.105010omletoA5018-20 na požádání
K0145.106312omletoA6325-25 na požádání
K0145.108016omletoA8025-30 na požádání

Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z hliníku, provedení B, průběžný otvor

více informací

Výkresy

Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z hliníku, provedení B, průběžný otvor

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení

D1D2D4H2CADPřís.CenaObjednat
K0145.2080162LeštěnoB8025-- na požádání
K0145.2040082LeštěnoB4014-- na požádání
K0145.2050102LeštěnoB5018-- na požádání
K0145.2063122LeštěnoB6325-- na požádání
K0145.205010omletoB5018-- na požádání
K0145.206312omletoB6325-- na požádání
K0145.204008omletoB4014-- na požádání
K0145.208016omletoB8025-- na požádání

Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z hliníku, provedení C, slepý otvor

více informací

Výkresy

Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z hliníku, provedení C, slepý otvor

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení

D1D2D4H1T1T2CADPřís.CenaObjednat
K0145.3080162LeštěnoC8025--32- na požádání
K0145.3040082LeštěnoC4014--18- na požádání
K0145.3050102LeštěnoC5018--21- na požádání
K0145.3063122LeštěnoC6325--25- na požádání
K0145.305010omletoC5018--21- na požádání
K0145.306312omletoC6325--25- na požádání
K0145.304008omletoC4014--18- na požádání
K0145.308016omletoC8025--32- na požádání

Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z hliníku, provedení D, závit vyvrtaný

více informací

Výkresy

Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z hliníku, provedení D, závit vyvrtaný

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení

D1D2D5D6H2T4CADPřís.CenaObjednat
K0145.4080162LeštěnoD8025-17-- na požádání
K0145.4040082LeštěnoD4014-8,4-- na požádání
K0145.4050102LeštěnoD5018-10,5-- na požádání
K0145.4063122LeštěnoD6325-13-- na požádání
K0145.405010omletoD5018-10,5-- na požádání
K0145.406312omletoD6325-13-- na požádání
K0145.404008omletoD4014-8,4-- na požádání
K0145.408016omletoD8025-17-- na požádání

Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z hliníku, provedení E, slepý otvor se závitem

více informací

Výkresy

Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z hliníku, provedení E, slepý otvor se závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení

D1D2D5H1T1T2CADPřís.CenaObjednat
K0145.504008omletoE4014--18- na požádání
K0145.505010omletoE5018--21- na požádání
K0145.506312omletoE6325--25- na požádání
K0145.508016omletoE8025--32- na požádání
K0145.5040082LeštěnoE4014--18- na požádání
K0145.5050102LeštěnoE5018--21- na požádání
K0145.5063122LeštěnoE6325--25- na požádání
K0145.5080162LeštěnoE8025--32- na požádání

Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z hliníku, provedení L, s vnějším závitem

více informací

Výkresy

Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z hliníku, provedení L, s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedeníD1

D2D5H2LCADPřís.CenaObjednat
K0145.604008X20omletoL4014--20 na požádání
K0145.604008X25omletoL4014--25 na požádání
K0145.604008X30omletoL4014--30 na požádání
K0145.604008X40omletoL4014--40 na požádání
K0145.604008X50omletoL4014--50 na požádání
K0145.605010X20omletoL5018--20 na požádání
K0145.605010X25omletoL5018--25 na požádání
K0145.605010X30omletoL5018--30 na požádání
K0145.605010X40omletoL5018--40 na požádání
K0145.605010X50omletoL5018--50 na požádání
K0145.606312X20omletoL6325--20 na požádání
K0145.606312X30omletoL6325--30 na požádání
K0145.606312X40omletoL6325--40 na požádání
K0145.606312X50omletoL6325--50 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33