Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Křížové úchytky podobné jako DIN 6335, nerezová ocel, provedení E, slepý otvor se závitem
K0146_E

Křížové úchytky podobné jako DIN 6335, nerezová ocel, provedení...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerez 1.4308.Provedení: broušeno a leštěno nebo pískováno.Na vyžádání:Křížové ovládací matice nerezové s vnějším závitem.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0146_E Křížové úchytky podobné jako DIN 6335, nerezová ocel, provedení E, slepý otvor se závitem 160 kB

Výkresy

Křížové úchytky podobné jako DIN 6335, nerezová ocel, provedení E, slepý otvor se závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedeníDD1D2HH3TT1CADPřís.CenaObjednat
K0146.5032062ELeštěnoM6321221101215 na požádání
K0146.5040082ELeštěnoM8401426131518 na požádání
K0146.5050102ELeštěnoM10501834171821 na požádání
K0146.5063122ELeštěnoM12632042212225 na požádání
K0146.5032063EpískovánoM6321221101215 na požádání
K0146.5040083EpískovánoM8401426131518 na požádání
K0146.5050103EpískovánoM10501834171821 na požádání
K0146.5063123EpískovánoM12632042212225 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33