Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Křížové úchytky dle DIN 6335 z šedé litiny, provedení E, slepý otvor se závitem
K0147_E

Křížové úchytky dle DIN 6335 z šedé litiny, provedení E, slepý...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Šedá litina GJL 200.Provedení: Omíláno.
Bez povrchové úpravy.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0147_E Křížové úchytky dle DIN 6335 z šedé litiny, provedení E, slepý otvor se závitem 180 kB
 Ceník - Ovládací prvky 2,7 MB

Výkresy

Křížové úchytky dle DIN 6335 z šedé litiny, provedení E, slepý otvor se závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedeníDD1D2HH3TT1CADPřís.CenaObjednat
K0147.506EomletoM6321220101215 na požádání
K0147.508EomletoM8401425141518 na požádání
K0147.510EomletoM10501832201821 na požádání
K0147.512EomletoM12632040252225 na požádání
K0147.516EomletoM16802550302832 na požádání
K0147.520EomletoM201003263383640 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33