Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Křížové úchytky dle DIN 6335 z šedé litiny, provedení D
K0147_D

Křížové úchytky dle DIN 6335 z šedé litiny, provedení D

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Šedá litina GJL 200.Provedení: Omíláno.
Bez povrchové úpravy.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0147_D Křížové úchytky dle DIN 6335 z šedé litiny, provedení D, závit vyvrtaný 182 kB

Výkresy

Křížové úchytky dle DIN 6335 z šedé litiny, provedení D

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedeníD1D2D5D6H2H3T4CADPřís.CenaObjednat
K0147.406omletoD3212-6,4-10- na požádání
K0147.408omletoD4014-8,4-14- na požádání
K0147.410omletoD5018-10,5-20- na požádání
K0147.412omletoD6320-13-25- na požádání
K0147.416omletoD8025-17-30- na požádání
K0147.420omletoD10032-21-38- na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33