Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Křížové úchytky dle DIN 6335 z šedé litiny, provedení B, průchozí otvor
K0147_B

Křížové úchytky dle DIN 6335 z šedé litiny, provedení B,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Šedá litina GJL 200.Provedení: Omíláno.
Bez povrchové úpravy.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0147_B Křížové úchytky dle DIN 6335 z šedé litiny, provedení B, průchozí otvor 182 kB

Výkresy

Křížové úchytky dle DIN 6335 z šedé litiny, provedení B, průchozí otvor

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníProvedeníDD1D2HH3CADPřís.CenaObjednat
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33