Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Křížové úchytky dle DIN 6335 z šedé litiny, provedení A, polotovar
K0147_A

Křížové úchytky dle DIN 6335 z šedé litiny, provedení A,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Šedá litina GJL 200.Provedení: Omíláno.
Bez povrchové úpravy.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0147_A Křížové úchytky dle DIN 6335 z šedé litiny, provedení A, polotovar 172 kB
 Ceník - Ovládací prvky 2,7 MB

Výkresy

Křížové úchytky dle DIN 6335 z šedé litiny, provedení A, polotovar

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedeníD1D2HH3CADPřís.CenaObjednat
K0147.106Aomleto32122110 na požádání
K0147.108Aomleto40142614 na požádání
K0147.110Aomleto50183420 na požádání
K0147.112Aomleto63204225 na požádání
K0147.116Aomleto80255230 na požádání
K0147.120Aomleto100326538 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33